Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas tapadas série RX.48 com abertura pelo exterior
1. Proteção contra limalhas graças ao desenho sem arestas
2. Contornos arredondados
3. Elevada capacidade com uma altura interior máx. de 62 mm
4. Ligação tapada entre pino e furo e batentes
5. Versões "RBR" standard disponíveis com raio de curvatura inverso
6. As tampas podem ser removidas pelo raio exterior
7. Terminais de fixação com pentes de fixação opcionais
8. Separação interior opcional
9. Guias disponíveis
Largura interior Bi disponível: 120 mm
Raios de curvatura disponíveis R: de 80 a 325 mm
Passo: 48 mm/elo = 21 elos/m