1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: A500FI-0203-03
- Material: iglide® A500
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- El corredor de resistencia a temperaturas más altas en el sector alimentario
- Cumple con la directiva CE 10/2011 CE
- Cumple con la FDA
- Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F
iglidur® A500 | El corredor de resistencia a temperaturas más altas en el sector alimentario
iglidur® A500 está aprobado para el contacto directo con alimentos. Tiene una resistencia química excepcionalmente buena y por lo tanto es adecuado para las aplicaciones más difíciles en el entorno de máquinas para la industria alimentaria. Aunque iglidur® A500 es un material muy blando, también tiene una excelente resistencia a la compresión, incluso
a altas temperaturas.Áreas de aplicación típicas
- Industria de bebidas
- Industria alimentaria
- Tecnología médica
¿Cuándo lo uso?
- Cuando se requiere la conformidad con la FDA
- Cuando se requiere una resistencia química muy alta
- Cuando se requiere una buena resistencia a la abrasión
- Para resistencia a la temperatura de -100°C a +250°C
¿Cuándo no debo usarlo?
- Cuando se requiere la mayor resistencia al desgaste
- Cuando no se requiere alta temperatura y resistencia química
- Cuando se requiere un rodamiento universal de bajo costo
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?