iglide® M250, cojinete de manguito, imperial

El resistente y versátil ejecutante con excelente amortiguación de vibraciones

iglide® M250, cojinete de manguito, imperial drawing
iglide® M250, cojinete de manguito, imperial
1 de 2
iglide® M250, cojinete de manguito, imperial drawing
iglide® M250, cojinete de manguito, imperial
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: MSI-0203-02
  • Material: iglide® M250
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.125 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • El resistente y versátil ejecutante con excelente amortiguación de vibraciones
  • Excelente amortiguación de vibraciones
  • Resistente a cargas de borde
  • Alta resistencia al impacto

iglidur® M250 | El robusto todoterreno con una excelente amortiguación de vibraciones

El material autolubricante iglidur® M250 se caracteriza especialmente por su resistencia al impacto, amortiguación de vibraciones y resistencia al desgaste. Se demuestra particularmente bien bajo tensiones donde se requiere una función de amortiguación de vibraciones del material, por ejemplo, en equipos deportivos y máquinas de envasado. Al ser también capaz de incrustar suciedad, también es adecuado para maquinaria agrícola y equipos de jardinería

.

Áreas de aplicación típicas

  • Ingeniería agrícola
  • Ingeniería mecánica
  • Mobiliario/Diseño industrial
  • Industria textil

¿Cuándo usarlo?

  • Cuando el material está expuesto a una suciedad intensa
  • Para una excelente amortiguación de vibraciones
  • A velocidades bajas a medias
  • Cuando se requiere un retrabajo mecánico
  • Insensible a la presión del borde
  • Alta resistencia al impacto
  • Espesores de pared gruesos según DIN 1850

¿Cuándo no usarlo?

  • Para aplicaciones en zonas húmedas
  • Cuando se requiere una precisión muy alta
  • Para ejes muy lisos
  • Cuando se requiere un material rentable con la máxima resistencia al desgaste
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h