Material de sinterizado selectivo por láser (SLS)

Se ha demostrado que el material SLS de igus® es 3 veces más resistente a la abrasión que los materiales SLS estándar basados en pruebas rigurosas realizadas en el laboratorio de pruebas igus® en Alemania. Ofrecemos un material SLS para numerosas características específicas de aplicación, incluidas aquellas que están bajo el agua o en entornos de alta humedad, para aplicaciones de engranajes, exposición prolongada a altas temperaturas y si se requieren componentes con especificaciones ESD. Al diseñar con material iglide® SLS, existen infinitas posibilidades nuevas para pruebas beta, prototipos, series pequeñas o construcción de máquinas especiales, así que navegue por nuestros materiales SLS a continuación para encontrar el ideal para su aplicación. Nuestro material SLS es resistente al desgaste, tiene bajos coeficientes de fricción y buenas propiedades mecánicas. También se puede procesar de manera similar a los materiales SLS disponibles comercialmente.

Número de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!