Laboratorio de pruebas, certificaciones</br>y aprobaciones

laboratorio de pruebas igus y certificados

Pruebas rigurosas para garantizar la calidad

Investigación realizada continuamente en el área de 41,000ft²


Descargas, certificaciones y aprobaciones

Certificación REACH 223

REACH 247

Certificación ISO 9001:2015

ISO 9001:2015


Certificación IATF

IATF 16949:2016

Certificación RoHS2/RoHS3

RoHS2/RoHS3

Certificación RoHS2/RoHS3

RoHS2/RoHS3

Certificación RoHS2/ROHS3/REACH

ROHS2/ROHS3/REACH

Certificación ISO

ISO 9001:2015

Aprobación CFSI

CFSI - CMRT 6.4

Cumplimiento de DESINA

DESINA chainflex® cumplen con las directrices de DESINA.

Certificación Interbus
Aprobación de CSA
Calificación ESD

Aplicaciones ESD

Aprobación de materiales UL

Aprobación del material UL

Premio de diseño de IF

if Design Award

premio reddot

premio de diseño de punto rojo

Certificación de sala limpia IPA

Sala limpia IPA

Aprobación TÜV Rheinland

TÜV Rheinland Un grupo

Aprobación de la prueba de ruido TUV

Prueba de ruido TÜV El

Aprobación CEI

CEI de la Comisión Electrotechnique Internationale.

Certificación ISO EMS

EMS ISO 14001 - 2015 EN1

Certificación ISO EMS

EMS ISO 14001 - 2015 EN2

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente