Cables coaxiales

Los cables coaxiales, o cables coaxiales, están diseñados para transmitir señales de alta frecuencia. Nuestros cables coaxiales chainflex® están fabricados para garantizar una transmisión de señal confiable, incluso en condiciones de muy alta tensión. Los cables coaxiales chainflex están disponibles como versiones de 1 o 5 núcleos en una variante RG-179 de 75Ω, así como cables coaxiales de 1 núcleo en variantes 50Ω RG-58 y 50Ω RG-178. Todos los cables coaxiales chainflex cuentan con una funda exterior de TPE, son resistentes al aceite y al bioaceite, resistentes a los rayos UV y se pueden usar en temperaturas tan bajas como -50°C (-58°F). Estas propiedades aseguran una larga vida útil en las cadenas de energía y garantizan una transmisión segura de datos. Nuestros cables coaxiales alcanzan un radio de flexión de hasta 10 x d en cadenas energéticas y han sido probados en nuestro laboratorio de pruebas interno sobre un área de más de 5.500 m², lo que nos permite brindar una garantía de vida útil de hasta 4 años. Encuentre y solicite el cable coaxial perfecto para su aplicación a continuación

Número de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Más información sobre nuestros cables coaxiales

Materiales de los cables coaxiales

Todos los cables coaxiales de igus® están fabricados en material TPE (Elastómero termoplástico) para recorridos de hasta 400 m, trabajo interior/exterior y en entornos con aceite. La gran calidad del recubrimiento del cable permite un radio de flexión mínimo de 10 x d.

Temperatura máxima cables coaxiales

El rango de temperaturas máximo y mínimo permitido para cables CFKOAX en movimiento en cadena es de - 35ºC a + 100 ºC

Grados de torsión admisibles

Torsiones de ± 30º/m, para mayor torsión deberían optar por un cambio de tecnología y usar cables de bus de la gama robótica CFROBOT8 de ± 180º/m y la familia CFROBOT8.PLUS para ± 360º/m.

Impedancia de onda

La impedancia de onda de un cable coaxial es un tipo de resistencia eléctrica que relaciona la tensión y la corriente. Se mide en ohmios y entre los tipos de cable coaxial que encontramos, los más comunes son de 50 Ω -75 Ω. Los primeros se utilizan habitualmente para radiocomunicaciones y transferencia de datos por radio, los segundos se utilizan en tecnología de televisión y CCTV.

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).

Partes de un cable coaxial

Los cables coaxiales igus tienen la siguiente estructura:

  • Conductores trenzados con paso corto identificados por colores
  • Aislamiento del conductor
  • Apantallamiento con cobertura del 70% lineal -90% óptica
  • Recubrimiento en TPE