Cables Híbridos

En nuestra cartera chainflex®, encontrará cables híbridos con PVC rentable o PUR libre de halógenos como el material de la cubierta exterior. Los cables híbridos combinan cables de motor y cables codificadores, lo que permite la integración de conductores de potencia y elementos de datos en un solo cable. Donde el espacio en la cadena energética es limitado o necesita ser ahorrado, los cables híbridos con un radio de flexión de hasta 10 x d proporcionan una solución ideal. Para los cables híbridos chainflex, utilizamos conceptos de blindaje optimizados mecánicamente con una cobertura óptica muy alta para proteger a los conductores de las señales de interferencia cercanas. Nuestra serie de cables híbridos está diseñada de acuerdo con los conocidos estándares del fabricante como SIEMENS, SEW y Bosch, lo que permite una fácil integración en los sistemas de accionamiento. Todos los cables híbridos chainflex se prueban en nuestro laboratorio de pruebas interno en un área de 5.500 m², lo que garantiza que podamos brindarle una garantía de vida útil de hasta 4 años. ¡Encuentre y ordene el cable híbrido perfecto para su aplicación a continuación!

Número de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h