Cables especiales

Los cables especiales chainflex® están diseñados para aplicaciones únicas, como instalaciones colgantes, uso en el séptimo eje en robótica o cables de extensión de termopar. Nuestros cables especiales proporcionan soluciones para aplicaciones dinámicas avanzadas que van más allá de los requisitos estándar de la cadena de energía. Explore una selección de cables especialmente diseñados disponibles en nuestra cartera. Todos los cables especiales han sido probados y verificados en nuestro laboratorio de pruebas interno que abarca más de 5.500 m². ¡Encuentre y ordene el cable especial perfecto para su aplicación a continuación!

Número de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Más información sobre nuestros cables especiales

Variedades de cables especiales

La gama de cables de especiales chainflex® se divide en las siguientes tipologías de cable:

  • CFTHERMO: Cables para sondas temopares tipo J y K en PUR.
  • CFFLAT: Cable de potencia plano especial para cadena en TPE en secciones de 2,5 mm² y 4 mmm².
  • CFBRAID: Cable de potencia trenzado de 8 conductores en TPE de 2,5 mm² apantallado y sin apantallar.
  • CFSPECIAL.182: Cable de BUS en PUR para aplicaciones colgantes de hasta 50 m de Ethernet CAT5e y profiNET/EtherCAT.
  • CFSPECIAL.414: Cable de control para sector ferroviario con baja emisión de hmos según EN 50305-9.2 y EN 61034-2.
  • CFSPECIAL.484: Cable de BUS Ethernet CAT6 para sector ferroviario con baja emisión de hmos según EN 50305-9.2 y EN 61034-2.
  • CFSPECIAL.792: Cable en PUR para los 7º ejes de los robots KUKA, FANUC y ABB.

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).

 

Servicio

Toda la gama de cables flexibles para movimiento chainflex® están en stock y disponibles desde stock en 24h, sin pedido mínimo y sin costos por corte.

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h