Junta de horquilla & Combinaciones de pasador de horquilla

Las juntas de la hendiduraigubal® consisten en una cabeza de hendidura con un perno y un clip de fijación con resorte o un clip de fijación con resorte. Las articulaciones de la hendidura están disponibles para roscas izquierda y derecha. En combinación con los extremos de varilla igubal® de la serie dimensional E, estos conforman juntas que se despliegan en muchas ramas diferentes de la industria — en la industria alimentaria, la industria del envasado, tecnología de eliminación, tecnología de automatización y en la industria automotriz, entre otras. Las juntas de la hendidura son resistentes a la corrosión, resistentes a productos químicos, suciedad y polvo. Además, resisten la radiación UV del sol y temperaturas entre -22°F y 176°F (-30°C y +80°C) durante años y sin perder ninguna de sus propiedades de funcionamiento o resistencia al desgaste. También probamos rigurosamente nuestras articulaciones de la hendidura cada año dentro de nuestros 41,000 pies cuadrados. laboratorio de pruebas en Alemania.

Número de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Más información sobre nuestras cabezas de horquilla igubal

Características

Las cabezas de horquilla son resistentes a la corrosión, los químicos, la suciedad y el polvo. Además, pueden soportar la radiación ultravioleta y temperaturas comprendidas entre -30 °C y 80 °C a lo largo de los años sin que su funcionamiento o resistencia al desgaste se vean afectadas.

Se trata de horquillas muy ligeras, adecuadas para altas fuerzas de tracción, que, además, amortiguan las vibraciones y el ruido.

Consulte algunos ejemplos de aplicación con cabezas articuladas igubal®

¿Cuándo usarlos?

Estas cabezas de horquilla igubal, son ideales cuando se necesita un sistema resistente, si se desea que no haya corrosión, en los casos en los que el uso del lubricante no está permitido o se necesite un funcionamiento en seco o sin mantenimiento, cuando se necesita un componente ligero, cuando se precisa una instalación sencilla y para aplicaciones con cilíndricos neumáticos.

Gama de horquillas igubal

igus también puede proporcionarle cabezas de horquilla detectables igubal®, para que, en caso de uso indebido o fallo de la instalación, las cabezas de horquilla se puedan encontrar rápidamente a través sensores. Se pueden encontrar incluso pequeñas fracciones a través de detectores de metal. Esto puede ser especialmente útil en los sectores de la industria alimenticia, embalaje, envasado, transporte, medicina.

Herramientas online

Seleccione y calcule la vida útil del rodamiento articulado adecuado para usted. Nuestro sistema experto para rodamientos articulados le proporciona un completo análisis de compatibilidad y vida útil de todos los productos igubal®. Puede comparar los resultados entre sí y utilizarlo para pedir los rodamientos igubal® más adecuados directamente a través de la tienda online de igus®.

OTROS PRODUCTOS

Igus® posee un amplio catálogo de productos plásticos articulados similares como: cabezas de rótula, rodamientos de bola y platos giratorios. Le invitamos a que navegue por nuestra web, y conozca con más detalle nuestro amplio catálogo.