Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.

Funda para rodamiento de bolas

La de alto rendimiento de iglidur A500

Gran resistencia y larga vida útil: esta funda para rodamientos de bolas proporciona un funcionamiento fiable a temperaturas de -100 a +150 °C y en contacto con productos químicos.

▲ Mejora tecnológica:
➥ Conforme con los requisitos de la FDA y la UE 10/2011 para el contacto con productos químicos y alimentos

▼ Reducción de costes:
➥ Reducción adicional de las paradas no planificadas

■ Testado en el laboratorio de igus®:
➥ Probado con éxito en el laboratorio de pruebas de igus con hasta 3.000 N

● Ventaja ecológica:
➥ 100% libre de lubricación, producto limpio e higiénico
 
Descargar ficha técnica
Funda para rodamiento de bolas iglidur A500

Contacte ahora con nuestros expertos.

El número de teléfono es opcional. No obstante, puede ser útil para cualquier duda o aclaración.
Necesitamos su código postal y país para asignar sus solicitudes a la persona de contacto adecuada
*Estos campos son obligatorios

Para más información sobre el tratamiento de sus datos, consulte la Política de privacidad y protección de datos.