Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.

Rueda de alto rendimiento

La alternativa a los rodamientos de bolas

Duraderas, económicas e ideales para cargas pesadas: las nuevas ruedas fabricadas con iglidur J son una alternativa idónea sin lubricación para aplicaciones con presiones superficiales de hasta 10 MPa.

▲ Mejora tecnológica:
➥ Intercambiables 1:1 con rodamientos de bolas del mismo tamaño

▼ Reducción de costes:
➥ Vida útil seis veces mayor en comparación con las ruedas estándar

■ Testado en el laboratorio de igus®:
➥ Utilizadas en numerosas aplicaciones

● Ventaja ecológica:
➥ 100% libres de lubricación
 
Descargar ficha técnica
Rueda de iglidur J

Contacte ahora con nuestros expertos.

El número de teléfono es opcional. No obstante, puede ser útil para cualquier duda o aclaración.
Necesitamos su código postal y país para asignar sus solicitudes a la persona de contacto adecuada
*Estos campos son obligatorios

Para más información sobre el tratamiento de sus datos, consulte la Política de privacidad y protección de datos.