Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Cables accionamiento readycable® confeccionados de acuerdo al estándar de Parker, especialmente diseñados para su uso en cadenas portacables de aplicaciones móviles. Para asegurar un funcionamiento fiable, se han desarrollado con una vida útil especialmente larga y están protegidos por una garantía de 36 meses. La excelente calidad de los cables chainflex® se garantiza a partir de millones de ciclos de pruebas llevados a cabo en el laboratorio de pruebas de igus®. En la tienda online de igus® puede escoger entre 4000 cables confeccionados, tales como cables de encoder, de servo, de motor y de datos, conformes a un gran número de aprobaciones y estándares como UL, CSA, CE o DESINA. Los cables confeccionados readycable® pueden suministrarse con la longitud exacta, sin costes por corte ni recargos por pedido mínimo.