Unidades de transferencia de bolas

Las unidades de transferencia de bolas hechas de material xiros® resistente a la abrasión, son capaces de manejar cargas de hasta 225 lbs (1,000N), lo que las hace ideales para mover cargas pesadas y frágiles de una manera conveniente y segura para maquinaria de envasado. Nuestras unidades de transferencia de bolas se pueden instalar para el movimiento en casi cualquier dirección, y no requieren mantenimiento debido a que no necesitan lubricación externa. Para aplicaciones que requieren unidades de transferencia de bolas no magnéticas, las bolas de vidrio están disponibles para reemplazar las bolas de acero inoxidable. También contamos con unidades especiales de transferencia de bolas para requerimientos específicos, tales como resistencia a la temperatura, diferentes capacidades de carga, rodillos blandos, y más. Explore nuestras opciones a continuación para encontrar qué unidad de transferencia de bolas es la adecuada para su aplicación.

Número de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Más información sobre nuestras bolas de transporte igus®

Bolas transportadoras con capacidad de carga cinco veces mayor

La bola transportadora en el interior de la carcasa se monta con muchas bolas pequeñas para garantizar un perfecto funcionamiento.

En igus®, encontrará una extensa gama de bolas de transporte, desde soluciones puramente plásticas hasta bolas de transporte de acero inoxidable. Todas ellas para las aplicaciones más diversas, como las bolas de transporte de plástico para cargas reducidas y para cargas elevadas, las bolas de transporte axial para cargas elevadas, las bolas de transporte axial con rodillo blando, las bolas de transporte de acero inoxidable y los anillos de sujeción para bolas de transporte, todos ellos hechos con nuestros polímeros técnicos, los cuales se someten a múltiples testajes en el laboratorio de pruebas más grande del sector.

Transportar cargas pesadas, las mesas de bolas lo hacen posible; ya sea comida, artículos de aeropuerto o paneles de vidrio. Las bolas de transporte en las mesas transportadoras realizan el fácil desenrollado de mercancías en diferentes direcciones. A diferencia de las soluciones metálicas, las bolas de transporte de igus® son libres de lubricación y mantenimiento. Esto le permite ahorrar dinero, pero también mucho tiempo y esfuerzo. Además, las bolas de transporte de plástico se pueden instalar en varias posiciones: horizontal, vertical y elevada. El nuevo diseño del interior del alojamiento permite una capacidad de carga de las bolas de transporte 5 veces mayor que las versiones anteriores.

El material utilizado, xirodur, es resistente al desgaste, duradero y aislante. En el caso de una aplicación con un entorno magnético, los clientes, además, pueden diseñar las bolas de transporte de manera que las bolas de vidrio del interior del alojamiento garanticen una solución totalmente exenta de metales. Para las cargas pesadas con bordes afilados y para mercancías frágiles: las bolas de transporte xiros® garantizan un transporte seguro de mercancías.

Cámbiese a las bolas de transporte igus®, económicas y aptas para una variedad de aplicaciones, y optimice sus procesos de trabajo.

Configure sus rodamientos

Utilice nuestra herramienta online, el configurador para rodamientos xiros® , asegúrese de que las bolas transportadoras que seleccione cumpla con los requisitos de su aplicación y calcule la vida útil de estos, en tan solo unos pasos.

Gama de productos xiros

Además de las bolas transportadoras, los rodamientos de bolas de polímeros técnicos de igus® se fabrican en numerosos diseños. En nuestra tienda de rodamientos plásticos de bolas de xiros® encontrará una gran selección de artículos adecuados para su aplicación. También encontrará en nuestra web muchas aplicaciones diferentes en las que se utilizan nuestros rodamientos plásticos.

Toda la gama de rodamientos de bolas xiros® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h desde fábrica. ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros rodamientos de bolas? ¡Contáctenos, estaremos encantados de brindarle toda la asesoría necesaria!