Rodamientos de bolas de bloques de almohada

Los rodamientos para bloques de cojín hechos de xiros® pueden ser pivotantes o fijos, y muchos cumplen con la FDA. Están disponibles con bolas de vidrio o bolas de acero inoxidable. Los rodamientos para bloques de almohada xiros® son un 60% más ligeros que el metal, hasta un 40% más rentables que el metal y funcionan en seco. La naturaleza de funcionamiento en seco de los rodamientos de bloques de almohada también los hace libres de mantenimiento, ya que no se necesita lubricación externa. También son de baja fricción, resistentes a la corrosión y resistentes a la suciedad. ¡Explore nuestros rodamientos de bloques de almohada a continuación!

Número de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Más información sobre nuestros rodamientos de pedestal

Rodamientos con soporte de brida

igus® suministra dos versiones de estos tipos de rodamientos de pedestal xiros® con carcasa igubal®: una versión especialmente compacta y rígida en la que las bolas de vidrio o acero inoxidable ruedan en la ranura de la carcasa, y otra versión autoajustable que compensa los errores de alineación.

En igus®, encontrará una extensa gama de rodamientos de bolas con bridas hechos con nuestros polímeros técnicos, como los rodamientos con soporte con certificado FDA, los rodamientos con soporte con bolas de vidrio, y los rodamientos de pedestal con bolas de acero inoxidable. Todos estos rodamientos de pedestal xiros® se someten a múltiples pruebas en el laboratorio de pruebas más grande del sector.

Configure y compruebe la vida útil de sus rodamientos

Utilice nuestra herramienta online, el configurador para rodamientos xiros® para asegurarse de que el rodamiento que seleccione cumpla con los requisitos de su aplicación y poder calcular la vida útil de estos, en tan solo unos pasos.

Gama de productos xiros

Los rodamientos de bolas de polímeros técnicos de igus® se fabrican en numerosos diseños. En nuestra tienda de rodamientos plásticos de bolas de xiros® encontrará una gran selección de artículos adecuados para su aplicación. También encontrará en nuestra web muchas aplicaciones diferentes en las que se utilizan nuestros rodamientos plásticos.

Toda la gama de rodamientos de bolas xiros® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h desde fábrica. ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros rodamientos de bolas? ¡Contáctenos, estaremos encantados de aconsejarle!