Rodamientos a bolas de anillo de rodadura xiros®

Número de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Más información sobre nuestros platos giratorios con rodamientos de bolas

Platos giratorios con rodamientos de bolas xiros®

Los rodamientos de bolas resistentes a la suciedad de igus® son adecuados para absorber altas fuerzas axiales. En la industria alimentaria y química, los componentes instalados están en constante contaminación. Las propiedades libres de lubricación y el diseño abierto de los platos giratorios de los rodamientos de bolas permiten que estos se puedan lavar fácilmente sin que la calidad se vea afectada. Con sus platos giratorios con bolas de acero inoxidable o bolas de vidrio (vidrio de borosilicato), igus® le ofrece alternativas económicas a las soluciones hechas de metal y que además cumplen con la FDA; en diámetros de todos los tamaños.

En igus®, encontrará una extensa gama de Platos giratorios con rodamientos de bolas, desde los platos giratorios con bolas de acero inoxidable, los platos giratorios con bolas de vidrio, los platos giratorios con rodamientos de bolas y anillo exterior dentado, hasta los platos giratorios con rodamientos de bolas y jaula, todos hechos con nuestros polímeros técnicos y para las aplicaciones más diversas. Además, todos nuestros productos son sometidos a múltiples pruebas en el laboratorio de pruebas más grande del sector.

También disponemos por demanda de los clientes, el plato giratorio con rodamientos de bolas más grande de igus®, éste cuenta con un diámetro interior de 400 milímetros, un diámetro exterior de 600 milímetros y una altura de 40 milímetros, para el movimiento de cargas de hasta 500 kg.

Encuentre los rodamientos que se ajustan a sus necesidades

Utilice nuestra herramienta online, el configurador para rodamientos xiros® para asegurarse de que el rodamiento que seleccione cumpla con los requisitos de su aplicación y calcule su vida útil, en tan solo unos pasos.

Gama de productos xiros

Además de los platos giratorios con rodamientos de bolas xiros®, los rodamientos de bolas de polímeros técnicos de igus® se fabrican en numerosos diseños. En nuestra tienda de rodamientos plásticos de bolas de xiros® encontrará una gran selección de artículos adecuados para su aplicación. También encontrará en nuestra web muchas aplicaciones diferentes en las que se utilizan.

Toda la gama de rodamientos de bolas xiros® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h desde fábrica. ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros rodamientos de bolas? ¡Contáctenos, estaremos encantados de brindarle la asesoría personalizada que necesite!