Rodillos transportadores

Nuestros rodillos transportadores xiros® están disponibles en stock en diversos materiales de tubo: aluminio  , acero inoxidable, carbono o con tubo de PVC. Nuestros rodillos transportadores permiten un funcionamiento suave y consistente, y son especialmente útiles para las industrias de manejo de materiales y empaque. Con diámetros de 20 a 100 mm y longitudes de hasta 1,500 mm, proporcionamos a los usuarios una amplia gama de rodillos transportadores para las aplicaciones más específicas. Las piezas especiales como los sistemas listos para instalar con ejes tampoco son un problema - contáctenos para obtener más información.

Número de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Más información sobre nuestros rodillos transportadores

Rodillos transportadores igus®

En los tiempos que corren, las velocidades de trabajo se incrementan continuamente y con ello son también mayores los requisitos técnicos de los materiales con los que se trabaja. Los rodillos de guiado de igus® son versátiles y se pueden equipar con diferentes rodamientos de bolas, según su necesidad. Además, son útiles en diversas industrias como el envasado, la manipulación de materiales, en etiquetado, y alimentación.

igus®, ofrece una variada gama de rodillos transportadores, desde soluciones puramente plásticas hasta acero inoxidable, rodillos de guiado de aluminio así como con tubo de carbono. Además, disponemos de gran variedad de tapas para los rodillos como los rodamientos de bolas con bolas de vidrio o la opción de los rodamientos con perfil de llave Allen. Todos estos productos, para las aplicaciones más diversas, son sometidas a múltiples test en el laboratorio de pruebas más grande del sector.

Calculadores online para rodillos transportadores

La herramienta online del configurador de rodillos transportadores le proporcionará un producto que se adapte a los requisitos que ha introducido en unos pocos pasos, con el peso y el pandeo calculados.

Especifique el precio y plazo de entrega del producto seleccionado, obtendrá acceso fácil al catálogo online o a los CAD descargables, añada sus productos al carrito o solicite muestras gratuitas, puede realizar compras sin pedido mínimo.

Gama de productos de rodamientos de bolas xiros

Además de los rodillos transportadores, igus® fabrica numerosos diseños de rodamientos de bolas de polímeros técnicos. En nuestra tienda de rodamientos plásticos de bolas de xiros® encontrará una gran selección de artículos adecuados para su aplicación. También encontrará en nuestra web muchas aplicaciones diferentes en las que se utilizan nuestros rodamientos plásticos, rodillos y bolas transportadoras.

Toda la gama xiros® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h desde fábrica. ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros rodamientos de bolas? ¡Contáctenos, estaremos encantados de brindarle toda la asesoría necesaria!