Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Los cables para robots chainflex® se utilizan en cadenas portacables o aplicaciones con movimientos en 3D. Se caracterizan por su flexibilidad y cumplen con los requisitos de exigencia extrema de la industria. Además, también ofrecen diferentes propiedades, como la resistencia a la hidrólisis y a los microbios, a los rayos UV y a muchas otras condiciones. Existe una gran variedad de cables para robots disponibles: cables híbridos, de fibra óptica (FOC), de motor, de servo, etc.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h