Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Cojinetes de pedestal

Los cojinetes de pedestal igubal® son hasta un 40 % más económicos y un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos. El hecho de que no necesiten lubricación ni mantenimiento hace posible que su funcionamiento sea más económico. Los cojinetes de pedestal igubal® ofrecen un alto nivel de durabilidad y rigidez, incluso cuando están expuestos durante muchos años a las condiciones más duras. Son resistentes a medios líquidos y a la corrosión, y funcionan correctamente incluso en líquidos. Incluso la radiación ultravioleta del sol, la radiación nuclear y las temperaturas de entre -30 °C y 80 °C no tienen impacto negativo alguno en su funcionamiento y resistencia al desgaste. Además, los cojinetes de pedestal son insensibles al polvo y la suciedad.  La gama de productos se amplía continuamente. Los cojinetes de pedestal actualmente están disponibles en el tamaño K (disponibles también en pulgadas) y E para diámetros de eje de entre 5 y 50 mm (el eje debe tener una tolerancia comprendida entre h6 y h9). Gracias a un gran número de diferentes formas de carcasa, los cojinetes de pedestal también pueden montarse en sitios complicados. Otro beneficio de los cojinetes de pedestal es que están dotados de casquillos esféricos pivotantes que compensan los errores de alineación. Esto permite que los cojinetes compensen de manera automática cualquier error de alineación y de cargas en los extremos, así como las desviaciones y deformaciones de los ejes. A diferencia de los cojinetes metálicos, estos son capaces de absorber y amortiguar las vibraciones de alta frecuencia. Esto hace que sean aptos para aplicaciones en las que estos efectos no se pueden evitar debido a su diseño.

Número de productos: 21

igubal® cojinete de pedestal, ESTM, FC

  • Medidas: serie E conforme a DIN ISO 12240 
  • Material de la carcasa: igumid FC180
  • Material del cojinete esférico: iglidur® FC
  • Hecho con materiales con conformidad FDA
  • Detectable 
  • Cargas radiales elevadas
  • Resistencia a los productos químicos
  • Diseño que ahorra espacio, fácil de colocar
  • Vida útil calculable
  • Libres de mantenimiento y lubricación
  • Ahorro de tiempo gracias a un montaje rápido

Cojinete de pedestal separable para perfiles cuadrados, ESQM, igubal®

  • Perfil 110x110 / 120x120 mm
  • Carcasa y bola esférica separables
  • Se monta y desmonta con facilidad
  • Altas cargas
  • Peso ligero
  • Compensación de errores de alineación
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
desde / de 134.35 USD/Uni.
4 artículos, de los cuales están listos para enviar:
2 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Pillow block bearing with cast iron housing UC, igubal® JEM-SP

  • UC204 to UC206, UC208 and UC210
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt
  • High loads

igubal® pillow block bearings, PP, iglidur® J4

  • PP203 to PP206
  • Lubrication and maintenance-free
  • Cost-effective iglidur® J4 spherical balls
  • Resistant to dirt

igubal® pillow block bearings, PP

  • PP204 up to PP208
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt
a petición
5 artículos, de los cuales están listos para enviar:
3 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

igubal® JEM-SP cojinete de pedestal con carcasa de polímero

  • Cojinete de pedestal como alternativa a los cojinetes de UC204 a UC206
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Económico
  • Resistente a la suciedad
  • Cargas altas

igubal® pillow block bearing clipped, KSTM-CL

  • Dimensional series: K, following DIN ISO 12240 
  • Housing material: igumid G 
  • Material of spherical ball: iglidur® W300 
  • Maintenance-free dry operation
  • 30% higher tensile strength compared to KSTM due to bionic design
  • Faster delivery times and approx. 10% more cost-effective than KSTM
  • Can be combined with all materials for spherical balls for a wide range of requirements
  • Compensation of misalignment and edge loads
  • Corrosion-resistant
  • Vibration-dampening
  • Suitable for rotating, oscillating and linear movements
  • Lightweight

Cojinete de pedestal, KSTM-GT, igubal®

  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: RN33 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J 
  • Acople sencillo y sin necesidad de ejes pesados
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Para altas cargas estáticas
  • Alojamiento: M12
  • Peso ligero y espacio de instalación reducido
  • Alta rigidez y durabilidad
  • Vida útil calculable
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
desde / de 36.76 USD/Uni.
6 artículos, de los cuales están listos para enviar:
3 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Cojinete de pedestal igubal®, KSTM

  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidad con distintas cargas
  • Compensación de errores de alineación y cargas en los extremos
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apto para movimientos rotatorios, oscilantes y lineales
  • Peso muy ligero
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
desde / de 6.50 USD/Uni.
12 artículos, de los cuales están listos para enviar:
12 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Cojinete de pedestal, ESTM, W300, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Altas cargas radiales
  • Resistente al entorno
  • Diseño compacto fácil de montar
  • Vida útil calculable
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
desde / de 4.92 USD/Uni.
7 artículos, de los cuales están listos para enviar:
7 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Cojinete de pedestal, ESTM-GT-GT, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: RN33 
  • Bola esférica separable: iglidur® J para una baja absorción de humedad
  • Ahorra tiempo durante el montaje y desmontaje
  • Espacio de instalación reducido y peso ligero
  • Alta rigidez y durabilidad
  • Idóneo para aplicaciones en exterior
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
desde / de 11.04 USD/Uni.
4 artículos, de los cuales están listos para enviar:
4 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Cojinete de pedestal, ESTM-GT, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Carcasa separable con agujero cilíndrico
  • Fácil de montar y desmontar
  • Idóneo para aplicaciones en exterior
  • Altas cargas
desde / de 5.13 USD/Uni.
4 artículos, de los cuales están listos para enviar:
2 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Cojinete de pedestal, ESTM-GT 150, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: iglidur® GLW
  • cargas estáticas de hasta 4 toneladas
  • Cojinete de pedestal separable para diámetros de hasta 150 mm
  • Reduce un 50 % del tiempo de montaje
desde / de 102.70 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Cojinete de pedestal, slim, ESTM SL, igubal®

  • Tamaño E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Extremadamente ligero
  • Extremadamente compacto
  • Con rosca M3 o un agujero para tornillos autorroscantes
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
desde / de 2.37 USD/Uni.
8 artículos, de los cuales están listos para enviar:
4 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Cojinete de pedestal, ESTM, J4V, igubal®

  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: RN33 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J4V
  • Acople sencillo y sin necesidad de ejes pesados
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Para altas cargas estáticas
  • Montura: M12
  • Peso ligero y espacio de instalación reducido
  • Alta rigidez y durabilidad
  • Vida útil calculable
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
desde / de 4.76 USD/Uni.
5 artículos, de los cuales están listos para enviar:
1 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Consulting

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.