Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Stepper motors

Los motores paso a paso de igus® son libres de mantenimiento y duraderos, están disponibles en varios tamaños y pueden ampliarse con conectores métricos, frenos y encoders.  Los motores paso a paso se suministran con bridas de entre 28 y 86 mm y en varios tamaños de instalación: NEMA 11,17, 23, 23 XL, 34. Tienen un funcionamiento seguro a temperaturas de entre -10 y 50 °C. Gracias a una conexión eléctrica estándar, no solo pueden conectarse a los controladores de motores igus®, sino que también son aptos para los sistemas de control más comunes de otros fabricantes.
 
Todas las ventajas de un vistazo

  • Compatibles con los controladores de motores más comunes
  • Posicionamiento posible también sin encoder
  • Disponibles en varios tamaños de instalación
  • Pares elevados
  • Encoders y frenos disponibles para una mayor fiabilidad de la planta 
  • Grado de protección alto (clase IP68)

Categoría
Filtro
Tamaño
Información eléctrica
Instalación
Sistema
Diseño

Número de productos: 5

Motor paso a paso drylin® E especial con conector y protección contra salpicaduras, NEMA 23

  • Tamaño de instalación: NEMA23/brida de 56 mm
  • Grado de protección del motor: IP65 
  • Par de detención: 1,70 Nm
  • Corriente nominal: 3,00 A
  • Método de conexión al motor: conector métrico
a petición
1 artículos, de los cuales están listos para enviar:
1 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Motor paso a paso drylin® E con conector, encoder y protección contra salpicaduras, NEMA 23

  • Tamaño de instalación: NEMA23/brida de 56 mm
  • Grado de protección del motor: IP65 
  • Par de detención: 1,70 Nm
  • Corriente nominal: 3,00 A
  • Método de conexión al motor: conector métrico

drylin® E motor paso a paso con protección contra salpicaduras de agua, NEMA 17

  • Tamaño de instalación: NEMA17/brida de 42 mm
  • Grado de protección de la carcasa del motor: IP65
  • Par de detención: 0,5 Nm
  • Corriente nominal: 1,8 A
  • Junta del eje integrada que evita la entrada de agua
  • Con encoder angular para un posicionamiento seguro

drylin® E motor paso a paso con protección contra salpicaduras de agua, NEMA 23

  • Tamaño de instalación: NEMA23/brida de 56 mm
  • Grado de protección de la carcasa del motor: IP65
  • Par de detención: 2,0 Nm
  • Corriente nominal: 4,2 A
  • Junta del eje integrada que evita la entrada de agua
  • Con encoder angular para un posicionamiento seguro

drylin® E motor paso a paso con protección contra salpicaduras de agua, NEMA 24

  • Tamaño de instalación: NEMA23/brida de 56 mm
  • Grado de protección de la carcasa del motor: IP65
  • Par de detención: 3,5 Nm
  • Corriente nominal: 4,2 A
  • Junta del eje integrada que evita la entrada de agua
  • Con encoder angular para un posicionamiento seguro

Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.