Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Las dimensiones de las guías lineales drylin® T son idénticas a las guías de recirculación de bolas. Este modelo de guía lineal está disponible en siete tamaños de instalación y los usuarios pueden escoger entre tres carros diferentes: con holgura de ajuste manual, holgura de ajuste automático o una versión extremadamente robusta y resistente. Los elementos deslizantes están seguros en el interior de una carcasa y son especialmente adecuados para movimientos hacia abajo. Las guías lineales drylin® T pueden soportar cargas de hasta 14.000 N, presentan una vida útil de hasta 50.000 km y son extremadamente resistentes a la suciedad.
El sistema de guiado drylin® T es idéntico a las dimensiones del conector y el agujero:
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h