Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Cojinetes con valona

Los cojinetes con valona igubal® son resistentes a los químicos, al polvo, a la suciedad y a la radiación ultravioleta y nuclear. Los cojinetes con valona funcionan perfectamente a temperaturas extremas entre -40 y 200 ° C y están libres de corrosión en ambientes húmedos y mojados. Por lo tanto, son adecuados para un uso fiable en entornos exigentes y no pierden ni sus propiedades de funcionamiento ni su resistencia al desgaste. Otra ventaja: los dos tipos de cojinetes con valona igubal® (tanto la versión de 4 agujeros como la de 2) se instalan muy fácilmente, incluso en sitios difíciles de acceder. Las versiones de 2 agujeros están equipadas con dos agujeros alargados para el acoplamiento, que permiten el ajuste en cualquier momento. En este sentido, no es necesaria una alineación perfecta, ya que compensan automáticamente los errores de alineación. Los cojinetes con valona (de tamaño E) se utilizan en ingeniería de plantas y máquinas, tecnología de automatización, la industria agrícola y el sector alimentario.

Categoría
Filtro
Tamaño
Requerimientos
Material
Temperaturas

Número de productos: 24

Fixed flange bearings with 2 mounting holes, PFL, J4EM, igubal®

  • PFL204 up to PFL206
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective J4EM spherical ball 
  • Resistant to dirt

Flange bearings with 2 mounting holes, PFL, igubal®

  • PFL203 up to PFL208
  • Lubrication and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt
a petición
5 artículos, de los cuales están listos para enviar:
3 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Fixed flange bearings with 4 mounting holes, cast iron housing UC, igubal® JEM-SP

  • UC204 to UC206, UC208 and UC210
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt
  • High loads

igubal® JEM-SP cojinete articulado con soporte, 4 agujeros de fijación, carcasa de polímero

  • Carcasa de polímero como alternativa a los modelos UC204, 206 y 208
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Económico
  • Ligera y resistente a la oxidación
  • Cargas altas

Fixed flange bearings with 2 mounting holes, cast iron housing UC, igubal® JEM-SP

  • UC204 to UC206, UC208 and UC210
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt
  • High loads

Flange bearings with 2 mounting holes, EFOM, igubal®, spherical ball iglidur® FC180

  • Food-safe material
  • Detectable
  • Dimensional series E following DIN ISO 12240 
  • Housing material: igumid FC 
  • Material of spherical ball: iglidur® FC180
  • Easy to fit
  • Compensation for misalignment
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Visually and magnetically detectable
  • In industry standard blue
  • Corrosion and media-resistant
  • Vibration-dampening
  • Cost-effective

Cojinetes con valona de 2 agujeros de montaje, EFOM, igubal®, bola esférica de iglidur® W300

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300, material muy resistente al desgaste
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la abrasión
  • Muy ligero
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje rápido
a petición
12 artículos, de los cuales están listos para enviar:
12 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Cojinetes con valona de 4 agujeros de montaje, EFSM, igubal®, bola esférica de iglidur® W300

  • Tamaño E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material del alojamiento: igumid G
  • Bola esférica hecha de iglidur® W300, material muy resistente al desgaste
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • Muy ligero
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
a petición
12 artículos, de los cuales están listos para enviar:
12 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Cojinete con valona con rótula, rosca hembra, GFSM-IG igubal®

  • Rosca: hembra
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la rótula: acero galvanizado
  • Libre de mantenimiento y resistente a la corrosión
  • Fácil de acoplar e instalar
  • Compensación de errores de alineación
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje rápido
a petición
3 artículos, de los cuales están listos para enviar:
3 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Cojinete con valona con rótula, rosca macho, GFSM-AG, igubal®

  • Rosca: macho
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la rótula: acero galvanizado
  • Libre de mantenimiento y resistente a la corrosión
  • Fácil de acoplar y de montar
  • Compensación de errores de alineación
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje rápido
a petición
3 artículos, de los cuales están listos para enviar:
3 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Cojinete con valona de 4 agujeros de montaje y carcasa separable, igubal® KFSM GT, bola esférica de iglidur® J

  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: RN33 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J 
  • Se suministra montado
  • Opción con pies para montaje a presión
  • Resistente a la suciedad
  • Peso ligero
  • Espacio de instalación reducido
  • Para cargas estáticas altas
  • Alta rigidez y durabilidad
  • Vida útil calculable
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Montaje: con pies de montaje M10, sin pies de montaje M12
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje rápido

Cojinetes con valona de 2 agujeros de montaje, resistentes a altas temperaturas, EFOM-HIT, igubal®, bola esférica de iglidur® X

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: iguton G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® X 
  • Apto para temperaturas de hasta 200 °C
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • Muy ligero
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Apto para aplicaciones bajo el agua
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil

Cojinetes con valona de 4 agujeros de montaje, resistentes a altas temperaturas, EFSM-HT, igubal®, bola esférica de iglidur® X

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material del alojamiento: iguton G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® X
  • Apto para temperaturas de hasta 200 °C
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • Muy ligero
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Apto para aplicaciones bajo el agua
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
a petición
5 artículos, de los cuales están listos para enviar:
1 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Cojinetes con valona de 2 agujeros de montaje, EFOM, igubal®, bola esférica de iglidur® J4V

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J4V
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • Muy ligero
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
a petición
5 artículos, de los cuales están listos para enviar:
1 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Cojinetes con valona de 2 agujeros de montaje, EFOM, igubal®, bola esférica de iglidur® J

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material del alojamiento: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J
  • Montaje fácil
  • Compensación de errores de alineación
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • Muy ligero
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje fácil
a petición
12 artículos, de los cuales están listos para enviar:
1 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Consulting

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.