Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Habitualmente, en los robots cartesianos de 2 o 3 ejes, la conexión de los motores eléctricos drylin® E se lleva a cabo fuera del propio robot. Los nuevos actuadores drylin® E para robots cartesianos ofrecen la ventaja de permitir la colocación del motor entre dos ejes lineales. De esta manera, el motor ya no sobresale del sistema y puede ser posicionado en cualquier lugar entre los ejes.
Referencia | Motor | Variante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GD-0001 | a petición | |||||
GD-0002 | a petición | |||||
GD-0003 | a petición | |||||
GD-0004 | a petición | |||||
GD-0005 | a petición | |||||
GD-0006 | a petición | |||||
GD-0007 | a petición | |||||
GD-0008 | a petición | |||||
GD-0009 | a petición | |||||
GD-0010 | a petición | |||||
GD-0011 | a petición | |||||
GD-0012 | a petición | |||||
GD-0013 | a petición | |||||
GD-0014 | a petición | |||||
GD-0015 | a petición | |||||
GD-0016 | a petición | |||||
GD-0017 | a petición | |||||
GD-0018 | a petición | |||||
GD-0019 | a petición | |||||
GD-0020 | a petición | |||||
GD-0021 | a petición | |||||
GD-0022 | a petición | |||||
GD-0023 | a petición | |||||
GD-0024 | a petición | |||||
GD-0025 | a petición | |||||
GD-0026 | a petición | |||||
GD-0027 | a petición | |||||
GD-0028 | a petición | |||||
GD-0029 | a petición | |||||
GD-0030 | a petición | |||||
GD-0031 | a petición | |||||
GD-0032 | a petición | |||||
GD-0033 | a petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h