Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Nº de art. | Velocidad | Peso | Clase de protección |
---|
Nota: incluye el adaptador de montaje
Se trata de un indicador analógico y fabricado en plástico que permite el ajuste y la lectura de la posición del carro
Contador con tres a cinco dígitos (según el modelo)
(el dígito rojo indica décimos)
admite la instalación de volantes y otros accesorios
incluye el adaptador de montaje
Paso | Para husillo | Lectura tras 1 rotación |
---|---|---|
1,25 | M8 x 1,25 | 001,25 |
2 | TR 10 x2 | 002,0 |
3 | TR 10 x 3; TR 12 x 3 | 003,0 |
4 | TR 18 x 4; TR 14 x 4 | 004,0 |
5 | TR 24 x 5 | 005,0 |
12 | 10 x 12 | 012,0 |
50 | 10 x 50 | 005,0 |
100 | 18 x 100 | 001,0 |
Ref. de artículo | Número de dígitos | ||
---|---|---|---|
SHT-P3-A-4.00-1-DX-O-F | a petición | ||
SHT-P1 | a petición |