Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Paso 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
Husillo de rosca empinada
Solución de alta velocidad
Autolubricante y libre de mantenimiento
L max.: |
|
Seleccione el tamaño de instalación del conjunto de tuerca y husillo.
Nº de art. | Máx. longitud de carrera | Peso [kg] | Adicional (por cada 100 mm) [kg] | Máx. capacidad de carga estática | Precio individual para carrera base de 100 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | Radial [N] | ||||||
HTSS-12-AWM (1) | 750 | 1.543 | 0.067 | 22.5 | 90 | a petición | |
HTSS-20-AWM | 1000 | 4.189 | 0.202 | 90 | 360 | a petición | |
SHTS-12-SWM (1) | 750 | a petición | |||||
SHTS-20-SWM | 1000 | a petición | |||||
SHTS-12-EWM (1) | 750 | a petición | |||||
SHTS-20-EWM | 1000 | a petición | |||||
SHTS-12-CWM (1) | 750 | a petición | |||||
SHTS-20-CWM | 1000 | a petición |
(1) Extremo de perno cónico
Nº de art. | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 estándar* | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTSS-12-AWM (1) | 3.35 | 3.35 | 1.34 | 2.76 | 2.87 | 73 | 5.71 | 1.65 | 0.08 | 1.18 | 0.43 | 0.26 | M8 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | M6 | 0.24 | 0.47 | SG10x50 | 0.67 | SG10x50 | 0.71 |
HTSS-20-AWM | 5.12 | 5.12 | 1.89 | 4.53 | 4.53 | 72 | 7.95 | 2.83 | 0.08 | 1.42 | 0.59 | 0.35 | M10 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | M8 | 0.28 | 0.79 | SG18x100 | 1.02 | 12 h9 | 0.91 |
SHTS-12-SWM (1) | 3.35 | 3.35 | 1.34 | 2.87 | 2.87 | 73 | 5.71 | 1.65 | 0.08 | 1.18 | 0.43 | 0.26 | M8 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | M6 | 0.24 | 0.47 | SG10x50 | 0.67 | SG10x50 | 0.71 |
SHTS-20-SWM | 5.12 | 5.12 | 1.89 | 4.53 | 4.53 | 72 | 7.95 | 2.83 | 0.08 | 1.42 | 0.59 | 0.35 | M10 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | M8 | 0.28 | 0.79 | SG18x100 | 1.02 | 12 h9 | 0.91 |
SHTS-12-EWM (1) | 3.35 | 3.35 | 1.34 | 2.87 | 2.87 | 73 | 5.71 | 1.65 | 0.08 | 1.18 | 0.43 | 0.26 | M8 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | M6 | 0.24 | 0.47 | SG10x50 | 0.67 | SG10x50 | 0.71 |
SHTS-20-EWM | 5.12 | 5.12 | 1.89 | 4.53 | 4.53 | 72 | 7.95 | 2.83 | 0.08 | 1.42 | 0.59 | 0.35 | M10 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | M8 | 0.28 | 0.79 | SG18x100 | 1.02 | 12 h9 | 0.91 |
SHTS-12-CWM (1) | 3.35 | 3.35 | 1.34 | 2.87 | 2.87 | 73 | 5.71 | 1.65 | 0.08 | 1.18 | 0.43 | 0.26 | M8 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | M6 | 0.24 | 0.47 | SG10x50 | 0.67 | SG10x50 | 0.71 |
SHTS-20-CWM | 5.12 | 5.12 | 1.89 | 4.53 | 4.53 | 72 | 7.95 | 2.83 | 0.08 | 1.42 | 0.59 | 0.35 | M10 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | M8 | 0.28 | 0.79 | SG18x100 | 1.02 | 12 h9 | 0.91 |
*Disponible también en 10 x 12 bajo petición
(1) Extremo de perno cónico