Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Nuestro trabajo consiste en desarrollar constantemente nuevas innovaciones en cadenas portacables y cables. Estos productos le permiten ahorrar costes al mismo tiempo que aumenta la calidad de sus máquinas y equipos, en pocas palabras Mejorar su tecnología y reducir los costes.
En igus también asumimos la responsabilidad de contribuir a la reducción de residuos plásticos y mejorar el reciclaje: cuando las cadenas portacables alcanzan el final de su vida útil, las reciclamos a través del programa de reciclaje de igus. Aquí encontrará más información sobre nuestra inversión en el reciclaje químico de Mura Technology Limited.
Mejora tecnológica:
Sin colector y guiado de todos los medios a través de un único sistema. Reducción de un 85% del peso comparado con un carril de guiado de aluminio
Reducción de costes:
Un 70% más económico que un carril de acero similar. Sin cantidad mínima de pedido: sistema económico a partir de 1 unidad.