Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Esta solución se presentó en 2015. El e-rib se enclipa en el tubo corrugado. Los tamaños del e-rib no dependen de los fabricantes de tubos corrugados. e-rib estabiliza el tubo corrugado para que solo pueda flexionarse en una dirección. Gracias a los elementos de guiado de los laterales, el e-rib le confiere al tubo corrugado una longitud autosoportada.
Ventajas:
Referencia: | NW | Altura exterior | Anchura interior | Anchura exterior | Longitud | Precio por unidad | ´|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo | ha | Bi | Ba | mm | |||
EL-00-23-0 | 1.18 | 1.1 | 1.61 | 5.79 | a petición | ||
EL-01-29-0 | 1.38 | 1.06 | 1.75 | 3.94 | a petición | ||
EL-00-36-0 | 1.69 | 1.65 | 2.2 | 5.79 | a petición | ||
EL-00-48-0 | 2.13 | 2.13 | 2.68 | 5.79 | a petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h