Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Para las series | max. |
---|---|
[mm] | |
TRE.B/TRC.40 | 800 |
TRE.B/TRC.50 | 1000 |
TRE.B/TRC.60 | 1000 |
TRE.B/TRC.70 | 1200 |
TRE.B/TRC.85 | 1200 |
TRE.B/TRC.100 | 1400 |
TRE.B/TRC.125 | 1800 |
length [inch]: |
|
Size: |
|
length [inch]: |
|
Size: |
|
Referencia: | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | Long. E [mm] | Peso [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 2.91 | 1.57 | 0.33 | 18.7 | 12.8 | 3.925 | a petición | |
TR.50.80 | 2.91 | 1.57 | 0.33 | 18.7 | 12.8 | 3.925 | a petición | |
TR.60.80 | 2.91 | 1.57 | 0.33 | 24.61 | 12.8 | 5.166 | a petición | |
TR.70.80 | 2.95 | 3.15 | 0.5 | 34.45 | 22.64 | 13.242 | a petición | |
TR.85.80 | 2.95 | 3.15 | 0.5 | 34.45 | 22.64 | 13.551 | a petición | |
TR.100.80 | 2.95 | 3.15 | 0.5 | 34.45 | 22.64 | 13.512 | a petición | |
TR.125.80 | 2.95 | 3.15 | 0.5 | 34.45 | 22.64 | 14.361 | a petición | |
TR.912.099 | 2.95 | 3.15 | 0.49 | 12.8 | 24.61 | 5.166 | a petición | |
TR.920.579 | 2.95 | 3.15 | 0.49 | 12.8 | 24.61 | 5.166 | a petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h