Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Montaje rápido de la cadena portacables mediante la fijación en el carril de guiado
Cambio rápido del terminal fijo de la cadena
No hay necesidad de perforar
Fijación rápida de la cadena portacables al carril de guiado de aluminio
Cambio rápido del terminal fijo de la cadena
Referencia | Para el carril de guiado de superaluminio |
Para cadenas portacables de la serie |
Uso a partir de anchura interior incluida (Bi) |
Terminal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
970-80 | 970.30.SL | 970.31.SL / 970.30.SL | 970.32.SL | 10, B15, 15/R15 / 1500 | .050 | One-piece | a petición | |
971-80-4 | 971.30.SL | 971.31.SL | 2500, 255 | .07 | One-piece | a petición | |
972-80-4 | 972.02.30.SL | 972.02.31.SL | 972.30.SL | 972.31.SL |
E4.28/R4.28, E4.31L/R4.31L, E6.35 E4.32/H4.32/R4.32, E4.38L/R4.38L, E6.40/R6.40 |
.06 | One-piece | a petición | |
973-81-5 | 973.30.SL | 973.31.SL | E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L/R4.48L, E6.52/R6.52 | .10 | KMA | a petición | |
973-80-5 | 973.30.SL | 973.31.SL | 3500, R68 | .100 | One-piece | a petición | |
974-81-5 | 974.30.SL | 974.31.SL | 14040/14140/R18840, 14240/14340 | .10 | One-piece | a petición | |
974-80-5 | 974.30.SL | 974.31.SL | E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 | .10 | One-piece | a petición |
Referencia | Para el carril de guiado de superaluminio |
Para cadenas portacables de la serie |
Uso a partir de anchura interior incluida (Bi) |
Terminal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
972-82 | 972.02.30.SL | 972.02.31.SL | E4.28/R4.28, E6.35 | 0.24 | KMA | a petición | |
973-81 | 973.30.SL | 973.31.SL | E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L, E6.52/R6.52 | 0 | KMA | a petición | |
973-80 | 973.30.SL | 973.31.SL | 3500, R68 | 3.94 | KMA | a petición | |
971-80 | 971.30.SL | 971.31.SL | 2500, 255 | 0.28 | KMA | a petición | |
972-81 | 972.30.SL | 972.32.SL | 2700, R58 | 0.24 | KMA | a petición | |
974-80 | 974.30.SL | 974.31.SL | E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 | 0.39 | KMA | a petición | |
974-81 | 974.30.SL | 974.31.SL | 14040/14140/R18840, 14240/14340 | 0.39 | KMA | a petición | |
975-80 | 975.30.SL | 975.31.SL | E4.80/H4.80/R4.80, E6.80 | 0.39 | KMA | a petición | |
975-81 | 975.30.SL | 975.31.SL | 15050/15150/R19850, 15250/15350 | 0.39 | KMA | a petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h