Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Velocidad v | Máx. 1 m/s |
Aceleración a | Máx. 1 m/s² |
Velocidad lateral | Máx. 1 m/s |
Aceleración lateral | Máx. 1 m/s2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial) |
Rangos de temperatura | 0 - 70 °C / HD opciones: 0 - 80 °C |
Peso de llenado vertical | máx. 1 kg/m |
length [inch]: |
|
Referencia | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP1-400-4000-01-L-0 | 157.48 | 13.5 | 48,784.39 MXN | |
SPHD1-400-4000-01-L-0 | 157.48 | 17.2 | 53,662.89 MXN | |
SPHD1-400-4000-01-R-0 | 157.48 | 17.2 | 53,662.89 MXN | |
SP1-400-4000-01-R-0 | 157.48 | 13.5 | 48,784.39 MXN | |
SP1-600-4000-03-R-0 | 157.48 | 33 | 87,281.20 MXN | |
SP1-700-7000-03-R-0 | 275.59 | 38 | 92,717.80 MXN | |
SP1-850-14000-03-R-0 | 551.18 | 48 | 107,710.74 MXN | |
SP1-600-4000-03-L-0 | 157.48 | 33 | 87,281.20 MXN | |
SP1-700-7000-03-L-0 | 275.59 | 38 | 92,717.80 MXN | |
SP1-850-14000-03-L-0 | 551.18 | 48 | 107,710.74 MXN |
R = extensión hacia la derecha; L = extensión hacia la izquierda
length [inch]: |
|
Referencia | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP2-600-4000-03-R-0 | 157.48 | 40 | 101,725.21 MXN | |
SP2-700-7000-03-R-0 | 275.59 | 45 | 107,633.35 MXN | |
SP2-850-14000-03-R-0 | 551.18 | 55 | 126,532.18 MXN | |
SP2-600-4000-03-L-0 | 157.48 | 40 | 101,725.21 MXN | |
SP2-700-7000-03-L-0 | 275.59 | 45 | 107,633.35 MXN | |
SP2-850-14000-03-L-0 | 551.18 | 55 | 126,532.18 MXN |
R = extensión hacia la derecha; L = extensión hacia la izquierda
length [inch]: |
|
Referencia | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD1-600-4000-03-L-0 | 157.48 | 52 | 100,458.79 MXN | |
SPHD1-700-7000-03-L-0 | 275.59 | 56.5 | 106,145.35 MXN | |
SPHD1-850-14000-03-L-0 | 551.18 | 67 | 121,561.10 MXN | |
SPHD1-600-4000-03-R-0 | 157.48 | 52 | 100,458.79 MXN | |
SPHD1-700-7000-03-R-0 | 275.59 | 56.5 | 106,145.35 MXN | |
SPHD1-850-14000-03-R-0 | 551.18 | 67 | 121,561.10 MXN | |
SPHD1-1200-21000-01-0 | 826.77 | 52 | a petición |
R = extensión hacia la derecha; L = extensión hacia la izquierda
length [inch]: |
|
Referencia | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD2-600-4000-03-L-0 | 157.48 | 59 | 113,130.44 MXN | |
SPHD2-700-7000-03-L-0 | 275.59 | 64 | 119,247.26 MXN | |
SPHD2-850-14000-03-L-0 | 551.18 | 74 | 140,421.24 MXN | |
SPHD2-600-4000-03-R-0 | 157.48 | 59 | 113,120.45 MXN | |
SPHD2-700-7000-03-R-0 | 275.59 | 64 | 119,247.26 MXN | |
SPHD2-850-14000-03-R-0 | 551.18 | 74 | 140,421.24 MXN |
R = extensión hacia la derecha; L = extensión hacia la izquierda
Instrucciones de instalación
En el caso de una aplicación que se desplace horizontalmente, se debe proporcionar una superficie lisa sobre la que la cadena portacables pueda desplazarse.De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h