Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Sistema de cadena portacables de bajo mantenimiento con ruedas de plástico triboptimizado
2Travesaños autodeslizantes tipo peine
3Ruedas y eslabones de un diseño especial que los hace especialmente silenciosos
4Las ruedas superiores y las inferiores se desplazan unas encima de las otras
5Ruedas y eslabones con el mismo paso
64 Altura interior: 32 mm, 42 mm, 56 mm y 80 mm disponibles
A1 = Extremo móvil | A2 = Extremo fijo | B1 = Extremo móvil |
B2 = Extremo fijo | B3 = Carril de guiado con barra deslizante | B4 = Carril de guiado sin barra deslizante |
B5 = Longitud total del carril de guiado | S = Recorrido | R = Radio de curvatura |
H = Altura nominal de montaje | HF = Holgura vertical necesaria | HRI = Altura interior del carril |
D = Voladizo, radio de la cadena en posición final | K = π • R + "seguridad" | D2 = Voladizo para largos recorridos de deslizamiento |
K2 = *Suplemento | H2 = *Altura de montaje |
Carreras largas | de 10 m a 600 m |
Velocidad máxima de rotación/aceleración máxima de rotación | máx. 10 [m/s] / máx. 50 [m/s²] |
Peso de llenado | Máx. 7,00 [kg/m] |
Material/Temperatura permitida °C | igumid G/de -40° a +120° C |
Clase de inflamabilidad, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Referéncia del artículo | Ancho interior | Ancho exterior | Alto interior | Alto exterior | Radio de curvatura | Peso | H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | [kg/m] | ||||||
P4-42-10-100-0 | 3.94 | 6.06 | 1.65 | 2.52 | 3.94 | 2.655 | 10.55 | 7.91 | 17.72 | 1,633.58 MXN | |
P4-42-10-125-0 | 3.94 | 6.06 | 1.65 | 2.52 | 4.92 | 2.655 | 12.52 | 8.9 | 20.87 | 1,633.58 MXN | |
P4-42-10-150-0 | 3.94 | 6.06 | 1.65 | 2.52 | 5.91 | 2.655 | 14.49 | 9.88 | 24.02 | 1,633.58 MXN | |
P4-42-10-200-0 | 3.94 | 6.06 | 1.65 | 2.52 | 7.87 | 2.655 | 18.43 | 11.85 | 30.12 | 1,633.58 MXN | |
P4-42-10-250-0 | 3.94 | 6.06 | 1.65 | 2.52 | 9.84 | 2.655 | 22.36 | 13.82 | 36.22 | 1,633.58 MXN | |
P4-42-10-300-0 | 3.94 | 6.06 | 1.65 | 2.52 | 11.81 | 2.655 | 26.3 | 15.79 | 42.52 | 1,633.58 MXN | |
P4-42-10-350-0 | 3.94 | 6.06 | 1.65 | 2.52 | 13.78 | 2.655 | 30.24 | 17.76 | 48.62 | 1,633.58 MXN | |
P4-42-15-100-0 | 5.91 | 8.03 | 1.65 | 2.52 | 3.94 | 2.836 | 10.55 | 7.91 | 17.72 | 1,700.59 MXN | |
P4-42-15-125-0 | 5.91 | 8.03 | 1.65 | 2.52 | 4.92 | 2.836 | 12.52 | 8.9 | 20.87 | 1,700.59 MXN | |
P4-42-15-150-0 | 5.91 | 8.03 | 1.65 | 2.52 | 5.91 | 2.836 | 14.49 | 9.88 | 24.02 | 1,700.59 MXN | |
P4-42-15-200-0 | 5.91 | 8.03 | 1.65 | 2.52 | 7.87 | 2.836 | 18.43 | 11.85 | 30.12 | 1,700.59 MXN | |
P4-42-15-250-0 | 5.91 | 8.03 | 1.65 | 2.52 | 9.84 | 2.836 | 22.36 | 13.82 | 36.22 | 1,700.59 MXN | |
P4-42-15-300-0 | 5.91 | 8.03 | 1.65 | 2.52 | 11.81 | 2.836 | 26.3 | 15.79 | 42.52 | 1,700.59 MXN | |
P4-42-15-350-0 | 5.91 | 8.03 | 1.65 | 2.52 | 13.78 | 2.836 | 30.24 | 17.76 | 48.62 | 1,700.59 MXN | |
P4-42-20-100-0 | 7.87 | 10 | 1.65 | 2.52 | 3.94 | 3.004 | 10.55 | 7.91 | 17.72 | 2,303.90 MXN | |
P4-42-20-125-0 | 7.87 | 10 | 1.65 | 2.52 | 4.92 | 3.004 | 12.52 | 8.9 | 20.87 | 2,303.90 MXN | |
P4-42-20-150-0 | 7.87 | 10 | 1.65 | 2.52 | 5.91 | 3.004 | 14.49 | 9.88 | 24.02 | 2,303.90 MXN | |
P4-42-20-200-0 | 7.87 | 10 | 1.65 | 2.52 | 7.87 | 3.004 | 18.43 | 11.85 | 30.12 | 2,662.41 MXN | |
P4-42-20-250-0 | 7.87 | 10 | 1.65 | 2.52 | 9.84 | 3.004 | 22.36 | 13.82 | 36.22 | 2,303.90 MXN | |
P4-42-20-300-0 | 7.87 | 10 | 1.65 | 2.52 | 11.81 | 3.004 | 26.3 | 15.79 | 42.52 | 2,303.90 MXN | |
P4-42-20-350-0 | 7.87 | 10 | 1.65 | 2.52 | 13.78 | 3.004 | 30.24 | 17.76 | 48.62 | 2,303.90 MXN |
Referencia | ||
---|---|---|
42-1 | 18.35 MXN | |
42-1-1 | 22.07 MXN |
Referencia | ||
---|---|---|
42-2 | 20.07 MXN | |
42-2-1 | 23.51 MXN |
Referencia | ||
---|---|---|
42-3 | 20.07 MXN | |
42-3-1 | 23.51 MXN |
Referencia | ||
---|---|---|
42-5 | 20.07 MXN | |
42-5-1 | 23.51 MXN |
Referencia | Anchura | ||
---|---|---|---|
3210-100 | 3.94 | 45.29 MXN | |
3210-150 | 5.91 | 59.05 MXN | |
3210-200 | 7.87 | 73.38 MXN | |
3210-250 | 9.84 | 87.43 MXN | |
3200-100 | 3.94 | 42.14 MXN | |
3200-150 | 5.91 | 55.90 MXN | |
3200-200 | 7.87 | 69.66 MXN | |
3200-250 | 9.84 | 83.70 MXN |
Número de pedido |
---|
Para conexiones oscilantes
Sujeción segura a su aplicación
Mismo kit (de 2 piezas) para cadenas de todas las anchuras
Eléctricamente conductor
Referencia | Bi | A |
---|
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h