Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Reducción del ruido: perfil silenciador de goma opcional
2Conexión sencilla: módulo final fijo de plástico optimizado
3Reducción del desgaste: las bandas de deslizamiento protegen del desgaste en los laterales
4Fácil instalación: con bridas inferiores estándar, versión básica
5Resistente a la corrosión: perfil de aluminio resistente al agua de mar
Disponible para los siguientes sistemas: E2.1 | E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1 | E6.1 | E6
Pieza lateral para carril de guiado, aluminio, 2 m
2Banda de deslizamiento, plástico, 2 m
3Opcional: banda amortiguadora de ruido
Pestaña de fijación, aluminio
Bperfil C, acero galvanizado
CLlave Allen
DTuerca deslizante
Referencia | Altura del carril | Longitud | ||
---|---|---|---|---|
9AT-35-SLA-1000 | 1.38 | 39.37 | a petición | |
9AT-35-SLA-2000 | 1.38 | 78.74 | a petición |
Referencia | Anchura del carril | Altura del carril | ||
---|---|---|---|---|
960AT-30-100 | 3.94 | 1.38 | a petición | |
960AT-30-125 | 4.92 | 1.38 | a petición | |
960AT-30-150 | 5.91 | 1.38 | a petición | |
960AT-30-200 | 7.87 | 1.38 | a petición | |
960AT-30-250 | 9.84 | 1.38 | a petición | |
960AT-30-300 | 11.81 | 1.38 | a petición |
Los kits de instalación también se pueden pedir con un perfil C de aluminio inoxidable (n.º de artículo acabado en E).
Por favor, especifique este dato en su solicitud.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h