Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia | Abrazadera Ø en mm | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.60.20.30 | 6.89 | 4.96 | 4.96 | 4.8 | a petición | ||
TR.65.20.30 | 6.89 | 4.96 | 4.96 | 4.8 | a petición | ||
TR.65.200.20.30 | 6.89 | 4.96 | 4.96 | 4.8 | a petición | ||
TR.70.20.30 | 6.89 | 4.96 | 4.96 | 4.8 | a petición | ||
TR.85.20.30 | 6.89 | 6.02 | 6.1 | 5.87 | a petición | ||
TR.85.240.20.30 | 6.89 | 6.02 | 6.1 | 5.87 | a petición | ||
TR.100.20.30 | 6.89 | 6.02 | 6.1 | 5.87 | a petición | ||
TR.125.20.30 | 7.09 | 7.48 | 7.48 | 6.89 | a petición |
Referencia | Abrazadera Ø en mm | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | Long. E [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.60.23.30 | 8.23 | 4.96 | 5.12 | 4.8 | 1.5 | a petición | ||
TR.65.23.30 | 8.43 | 4.96 | 5.12 | 4.8 | 1.77 | a petición | ||
TR.70.23.30 | 8.43 | 4.96 | 5.12 | 4.8 | 1.69 | a petición | ||
TR.85.23.30 | 8.74 | 6.1 | 6.1 | 5.87 | 1.93 | a petición | ||
TR.100.23.30 | 9.45 | 6.1 | 6.1 | 5.87 | 2.64 | a petición | ||
TR.125.23.30 | 9.92 | 7.48 | 7.48 | 6.89 | 2.83 | a petición |
Referencia | Abrazadera Ø en mm | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.21.01.30 | 4.33 | 3.35 | 3.33 | 0.7 | a petición | ||
TR.50.21.01.30 | 4.33 | 3.35 | 3.33 | 0.83 | a petición | ||
TR.60.21.01.30 | 4.33 | 4.96 | 4.96 | 0.98 | a petición | ||
TR.65.21.01.30 | 4.33 | 4.96 | 4.96 | 0.98 | a petición | ||
TR.65.200.21.01.30 | 4.33 | 4.96 | 4.96 | 0.98 | a petición | ||
TR.70.21.01.30 | 4.33 | 4.96 | 4.96 | 0.98 | a petición | ||
TR.85.21.01.30 | 4.33 | 6.02 | 6.1 | 1.5 | a petición | ||
TR.85.240.21.01.30 | 4.33 | 6.02 | 6.1 | 1.5 | a petición | ||
TR.100.21.01.30 | 4.33 | 6.02 | 6.1 | 1.5 | a petición |
Referencia | Abrazadera Ø en mm | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.21.02.30 | 4.33 | 3.35 | 3.33 | a petición | ||
TR.50.21.02.30 | 4.33 | 3.35 | 3.33 | a petición | ||
TR.60.21.02.30 | 4.33 | 4.96 | 4.96 | a petición | ||
TR.65.21.02.30 | 4.33 | 4.96 | 4.96 | a petición | ||
TR.65.200.21.02.30 | 4.33 | 4.96 | 4.96 | a petición | ||
TR.70.21.02.30 | 4.33 | 4.96 | 4.96 | a petición | ||
TR.85.21.02.30 | 4.33 | 6.02 | 6.1 | a petición | ||
TR.85.240.21.02.30 | 4.33 | 6.02 | 6.1 | a petición | ||
TR.100.21.02.30 | 4.33 | 6.02 | 6.1 | a petición |
Referencia | Abrazadera Ø en mm | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.60.22.30 | 7.52 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | a petición | ||
TR.65.22.30 | 7.52 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | a petición | ||
TR.65.200.22.30 | 7.52 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | a petición | ||
TR.70.22.30 | 7.52 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | a petición | ||
TR.85.22.30 | 7.52 | 6.02 | 6.1 | 6.02 | a petición | ||
TR.85.240.22.30 | 7.52 | 6.02 | 6.1 | 6.02 | a petición | ||
TR.100.22.30 | 7.52 | 6.02 | 6.1 | 6.02 | a petición |
Referencia | Tipo de robot | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Peso [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.907.901 | 8.07 | 7.48 | 2.5 | a petición | ||
TR.907.667.140 | 5.51 | 5.51 | 2.2 | a petición | ||
TR.907.857 | a petición | |||||
TR.907.667.220 | a petición | |||||
TR.907.992 | 6.5 | 6.3 | 2.4 | a petición | ||
TR.908.065 | a petición | |||||
TR.907.667.200 | 7.87 | 7.87 | 2.7 | a petición | ||
TR.907.667.150 | a petición | |||||
TR.907.667.125 | a petición | |||||
TR.907.667.160 | a petición | |||||
TR.907.667.180 | a petición | |||||
TR.907.667.190 | a petición | |||||
TR.907.667.250 | 9.84 | 9.84 | 3.5 | a petición | ||
TR.907.667.315 | a petición | |||||
TR.908.115 | a petición | |||||
TR.908.347 | a petición | |||||
TR.909.387 | a petición | |||||
TR.910.544 | 5.71 | 4.92 | a petición | |||
TR.912.328 | 9.25 | 8.66 | 2.7 | a petición | ||
TR.918.027 | 2.48 | 2.48 | 0.195 | a petición | ||
TR.918.012 | 2.95 | 2.95 | 0.23 | a petición | ||
TR.918.002 | 3.54 | 3.54 | 0.253 | a petición | ||
TR.907.667.142 | 5.59 | 5.59 | 2.25 | a petición | ||
TR.907.667.275 | 10.83 | 10.83 | 3.4 | a petición |
Referencia: | Ø | B+2 | H | ||
---|---|---|---|---|---|
Acero | [mm] | [mm] | [mm] | ||
CFX12-1 | 06 - 12 | 0.63 | 2.13 | a petición | |
CFX14-1 | 12 - 14 | 0.71 | 1.97 | a petición | |
CFX16-1 | 14 - 16 | 0.79 | 2.05 | a petición | |
CFX18-1 | 16 - 18 | 0.87 | 2.13 | a petición | |
CFX20-1 | 18 - 20 | 0.94 | 2.2 | a petición | |
CFX22-1 | 20 - 22 | 1.02 | 2.28 | a petición | |
CFX26-1 | 22 - 26 | 1.18 | 2.64 | a petición | |
CFX30-1 | 26 - 30 | 1.34 | 2.8 | a petición | |
CFX34-1 | 30 - 34 | 1.5 | 2.95 | a petición | |
CFX38-1 | 34 - 38 | 1.65 | 3.11 | a petición | |
CFX42-1 | 38 - 42 | 1.81 | 3.27 | a petición | |
CFX46-1 | 42 - 46 | 2.01 | 4.53 | a petición | |
CFX50-1 | 46 - 50 | 2.17 | 4.76 | a petición |
Referencia | Ø | B+2 | H | ||
---|---|---|---|---|---|
Acero inoxidable | [mm] | [mm] | [mm] | ||
CFX12-1-E | 6 - 12 | 0.63 | 2.13 | a petición | |
CFX14-1-E | 12 - 14 | 0.71 | 1.97 | a petición | |
CFX16-1-E | 14 - 16 | 0.79 | 2.05 | a petición | |
CFX18-1-E | 16 - 18 | 0.87 | 2.13 | a petición | |
CFX20-1-E | 18 - 20 | 0.94 | 2.2 | a petición | |
CFX22-1-E | 20 - 22 | 1.02 | 2.28 | a petición | |
CFX26-1-E | 22 - 26 | 1.18 | 2.64 | a petición | |
CFX30-1-E | 26 - 30 | 1.34 | 2.8 | a petición | |
CFX34-1-E | 30 - 34 | 1.5 | 2.95 | a petición | |
CFX38-1-E | 34 - 38 | 1.65 | 3.11 | a petición | |
CFX42-1-E | 38 - 42 | 1.81 | 3.27 | a petición | |
CFX46-1-E | 42 - 46 | 1.81 | 4.8 | a petición | |
CFX50-1-E | 46 - 50 | 1.81 | 4.92 | a petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h