Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
El recorrido de retracción alcanza los 500 mm con triflex® RSE
2Para TRC y TRE
3Se suministra con el terminal fijo (derecho o izquierdo)ya montado
4Soporte de fijación para un montaje a medida
5Guía lineal drylin® W de igus® libre de mantenimiento
6Posición de montaje ajustable
7Sistema abierto, sencillo y de diseño compacto
8También apropiadas para aceleraciones extremas (gracias a su peso reducido)
Referencia | Punto de conexión | Longitud de retracción máx. (mm) | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.02.40.R | Connection point on the right | 19.69 | a petición | |
TR.RSE.50.R | Connection point on the right | 19.69 | a petición | |
TR.RSE.02.40.L | Connection point on the left | 19.69 | a petición | |
TR.RSE.50.L | Connection point on the left | 19.69 | a petición |
Referencia | Altura interior | Cadena portacables longitud estándar [LLL*] | Longitud de la cadena portacables dentro del sistema | Longitud total [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRC.RSE.40.058.0500.0 | 0.59 | 0.51 | 19.69 | 35.59 | 55.28 | a petición | |
TRC.RSE.40.058.0750.0 | 0.59 | 0.51 | 29.53 | 35.59 | 65.12 | a petición | |
TRC.RSE.40.058.1000.0 | 0.59 | 0.51 | 39.37 | 35.59 | 74.96 | a petición | |
TRC.RSE.40.058.1250.0 | 0.59 | 0.51 | 49.21 | 35.59 | 84.8 | a petición | |
TRC.RSE.50.080.0750.0 | 0.74 | 0.64 | 29.53 | 41.1 | 70.63 | a petición | |
TRC.RSE.50.080.0500.0 | 0.74 | 0.64 | 19.69 | 41.1 | 60.79 | a petición | |
TRC.RSE.50.080.1000.0 | 0.74 | 0.64 | 39.37 | 41.1 | 80.47 | a petición | |
TRC.RSE.50.080.1250.0 | 0.74 | 0.64 | 49.21 | 41.1 | 90.31 | a petición | |
TRC.RSE.50.080.1500.0 | 0.74 | 0.64 | 59.06 | 41.1 | 100.16 | a petición |
*LLL = longitud adicional desde la guía deslizante
longitud cadena total = longitud adicional desde la guía deslizante (LLL) + longitud de cadena dentro del sistema
Referencia | Altura interior | Cadena portacables longitud estándar [LLL*] | Longitud de la cadena portacables dentro del sistema | Longitud total [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRE.RSE.40.058.0500.0.B | 0.59 | 0.51 | 19.69 | 35.59 | 55.28 | a petición | |
TRE.RSE.40.058.0750.0.B | 0.59 | 0.51 | 29.53 | 35.59 | 65.12 | a petición | |
TRE.RSE.40.058.1000.0.B | 0.59 | 0.51 | 39.37 | 35.59 | 74.96 | a petición | |
TRE.RSE.40.058.1500.0.B | 0.59 | 0.51 | 59.06 | 35.59 | 84.8 | a petición | |
TRE.RSE.50.080.0500.0.B | 0.74 | 0.64 | 19.69 | 41.1 | 60.79 | a petición | |
TRE.RSE.50.080.0750.0.B | 0.74 | 0.64 | 29.53 | 41.1 | 70.63 | a petición | |
TRE.RSE.50.080.1000.0.B | 0.74 | 0.64 | 39.37 | 41.1 | 80.47 | a petición | |
TRE.RSE.50.080.1500.0.B | 0.74 | 0.64 | 59.06 | 41.1 | 100.16 | a petición |
Referencia: | Índice de tamaño | A en mm | B en mm | C en mm | D en mm | Peso de llenado en kg | Peso del producto en kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSE.40.Cover | 4.53 | 9.45 | 7.09 | 7.87 | 1.1 | a petición | |||
TR.RSE.50.Cover | 4.96 | 11.81 | 9.76 | 9.76 | 1.7 | a petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h