Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia: | Máxima distancia de retracción en mm | Long. A en mm | Long. B en mm | Long. C en mm | Long. D en mm | Long. E en mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSP.60.L | 31.18 | 15.59 | 6.97 | 10.91 | 5.31 | a petición | ||
TR.RSP.65.L | 31.18 | 15.59 | 6.97 | 10.91 | 5.31 | a petición | ||
TR.RSP.70.L | 31.18 | 15.59 | 6.97 | 10.91 | 5.31 | a petición | ||
TR.RSP.85.L | 32.91 | 18.15 | 8.39 | 12.05 | 5.31 | a petición | ||
TR.RSP.100.L | 33.27 | 18.39 | 8.39 | 12.05 | 5.31 | a petición | ||
TR.RSP.60.R | 31.18 | 15.59 | 6.97 | 10.91 | 5.31 | a petición | ||
TR.RSP.65.R | 31.18 | 15.59 | 6.97 | 10.91 | 5.31 | a petición | ||
TR.RSP.70.R | 31.18 | 15.59 | 6.97 | 10.91 | 5.31 | a petición | ||
TR.RSP.85.R | 32.91 | 18.15 | 8.39 | 12.05 | 5.31 | a petición | ||
TR.RSP.100.R | 33.27 | 18.39 | 8.39 | 12.05 | 5.31 | a petición | ||
TR.RSP.125.R | 41.06 | 22.44 | 9.65 | 15.94 | 5.31 | a petición | ||
TR.RSP.125.L | 41.06 | 22.44 | 9.65 | 15.94 | 5.31 | a petición |
ø diámetro | R [mm] | Longitud de la cadena portacables dentro del sistema [mm] | Número de eslabones | Longitud total de la cadena [mm] |
---|---|---|---|---|
30. | - | - | - | - |
40. | - | - | - | - |
50. | - | - | - | - |
60. | 087 | 1489 | 73 | LLL + 1489 |
65 | - | - | - | - |
70. | 110 | 1484 | 58 | LLL + 1484 |
85. | 135 | 1622 | 53 | LLL + 1622 |
85. (R 240) | - | - | - | - |
100. | 145 | 1656 | 48 | LLL + 1656 |
125. | 182 | 1940 | 44 | LLL + 1962 |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h