Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia | Ángulo de rotación |
Interior Ø X1 |
Exterior Ø X2 |
Altura interior hi |
Anchura interior Bi |
Radio de curvatura R mín. |
Radio de curvatura R máx. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD30-75-22-180-01-0 | 180 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | a petición | |
TBHD30-75-22-360-01-0 | 360 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | a petición | |
TBHD30-75-22-540-01-0 | 540 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | a petición | |
TBHD30-75-22-720-01-0 | 720 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | a petición | |
TBHD30-75-22-900-01-0 | 900 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | a petición | |
TBHD30-75-22-1080-01-0 | 1080 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | a petición | |
TBHD30-75-22-1260-01-0 | 1260 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | a petición | |
TBHD30-75-22-1440-01-0 | 1440 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | a petición | |
TBHD30-75-22-1800-01-0 | 1800 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | a petición | |
TBHD30-75-22-2520-01-0 | 2520 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | a petición | |
TBHD30-75-22-2880-01-0 | 2880 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | a petición | |
TBHD30-75-22-3240-01-0 | 3240 | 3.54 | 12.99 | 0.87 | 2.95 | 1.73 | 3.03 | a petición |
Referencia | ||
---|---|---|
TB30-22-2 | a petición | |
TB30-22-2-1 | a petición |
Para instalarlo, basta con abrir el cierre de la cadena, introducir un cable y presionar el separador en el travesaño. A continuación, añada los cables restantes. Los separadores garantizan una clara división interna sin dañar los cables.
Número de pedido | Ángulo de rotación | Ø interior X1 | Ø exterior X2 | Altura interior hi | Anchura interior Bi | Radio de curvatura R mín. | Radio de curvatura R máx. |
---|
Referencia | ||
---|---|---|
TB42-30-2 | a petición |
Para instalarlo, basta con abrir el cierre de la cadena, introducir un cable y presionar el separador en el travesaño. A continuación, añada los cables restantes. Los separadores garantizan una clara división interna sin dañar los cables.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h