Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Módulo universal compacto triflex® RS dresspack para robots industriales

Módulo universal para todos los movimientos del robot

El paquete energético triflex® RS es un módulo universal muy compacto que se instala utilizando los agujeros de fijación existentes del robot. La instalación baja y la guía de cadena triflex® R paralela al brazo del robot, aplicaciones con espacio de instalación extremadamente estrechos, también pueden ser implementadas. El paquete energético triflex® RS con varillas de fibra de vidrio integradas ofrece una excelente opción para implementar el suministro de energía a la cabeza del robot de forma segura y sin tensión en los cables.Nuestro personal estará encantado de responder a las preguntas sobre su aplicación específica directamente in situ.
 
 
 
 
Tienda online

Sistema triflex R RS

 
1: Un módulo compacto y de rápido montaje en el robot industrial
 
2: La fibra resorte integrada evita la formación de bucles
 
3: Tope final para un movimiento definido y libre
 
4: Terminales de montaje para una fijación segura
 
5: Terminal pasante para un guiado en paralelo cerca del brazo del robot

Ejemplo de aplicación

  • Kit estándar listo para instalar para todas las aplicaciones
  • El sistema de retracción funciona con las cadenas portacables de la serie TRE y TRC
  • Bien adaptado a los entornos más duros: poco desgaste
  • Varillas de fibra de vidrio integradas para la fuerza de retracción
  • Solución óptima para aplicaciones robóticas en un espacio de montaje muy reducido
  • Ahorro de espacio gracias a su baja altura y guiado lo más cerca posible del brazo del robot
  • Excelente vida útil
  • Uso universal
Sistema de retracción en uso
Sistema de retracción lineal triflex RSE en uso

Un sistema completo en 4 pasos

Paso 1

Selección del tamaño correcto de la cadena mediante la herramienta online

  • Determine el número y el diámetro exterior de los cables y mangueras que serán guiados por los ejes 3 a 6.
  • El configurador de la distribución interior le ayuda a encontrar el tamaño de cadena adecuado para alojar los cables necesarios.
  • Al seleccionar una cadena portacables, tenga en cuenta que con este sistema solo se pueden utilizar TRC y TRE.B.

Paso 2

Seleccione la placa de montaje para el sistema de retracción

Perfil del sistema triflex RS La imagen muestra el punto fijo a la izquierda
  • Puede elegir si prefiere que el punto fijo de la cadena portacables esté a la derecha o a la izquierda
  • La determinación del punto fijo, ya sea izquierda o derecha, siempre se realiza mirando desde atrás
  • Terminales de montaje y terminal pasante incluidos en el pedido

Paso 3

Seleccione el tipo de cadena y la longitud adicional

TRE.B: la versión abierta

  • La versión TRE.B puede absorber 4 veces más fuerza de tracción que la versión TRC
  • La versión abierta permite introducir cables y tubos en la cadena portacables simplemente mediante presión
  • Elija el tamaño correspondiente al sistema RS elegido
  • Utilizando la referencia se puede especificar la longitud adicional de la cadena (500 mm, 1.000 mm, 1.500 mm o 2.000 mm) que debería estar disponible fuera de la RS.

TRC: la versión cerrada

  • La versión cerrada ofrece la máxima protección contra las influencias externas
  • Elija el tamaño correspondiente al sistema RS elegido
  • Utilizando la referencia se puede especificar la longitud adicional de la cadena (500 mm, 1.000 mm, 1.500 mm o 2.000 mm) que debería estar disponible fuera de la RS.

Paso 4

Seleccione el adaptador adecuado

Opciones adicionales para una mayor protección

Sistema RS con cubierta

Sistema triflex R RS con cubierta
Dibujo de la cubierta de RS
  • Ideal para realizar trabajos por encima de la cabeza
  • Proporciona apoyo adicional al suministro de energía
  • Superficies para accesorios ligeros adicionales o para el etiquetado de aplicaciones
Referencia: Índice de tamaño A
en mm
B
en mm
C
en mm
D
en mm
Peso de llenado
en kg
Peso del producto
en kg
Precio
TR.RS.40.COVER 4 21.65 22.34 9.63 2.6 a petición Añadir a la cesta de la compra
TR.RS.50.COVER 4 21.65 22.34 9.63 2.8 a petición Añadir a la cesta de la compra
TR.RS.60.COVER 6.72 33.46 34.65 13.57 7.2 a petición Añadir a la cesta de la compra
TR.RS.70.COVER 6.72 33.46 34.65 13.57 7.2 a petición Añadir a la cesta de la compra
TR.RS.85.COVER 6.72 33.46 34.65 13.57 7.2 a petición Añadir a la cesta de la compra
listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas TR.RS.100.COVER 6.77 33.58 35.85 15.65 8 a petición Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedido de muestra Pedido de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Ejemplo de un sistema RS

Vídeo de instalación del sistema RS


listos para enviar desde los estados unidos en 24 - 48 horas

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Francisco Márquez

Contacto en México

Write e-mail

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.