Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Conforme con los requisitos de las normativas FDA, 10/2011 (UE) y ahora también GB 4806.1/7. El material para altas temperaturas ESD ahora también es apto para aplicaciones que requieren el cumplimiento de las normas alimentarias chinas.
¿Cómo es posible que los paquetes de chicles siempre contengan exactamente 12 gramos? Los sistemas de dosificación equipados con mecanismos ultrasensibles son capaces de clasificar miles de chicles en porciones rápidamente. A continuación, avanzan a través de deslizadores y cintas transportadoras hasta llegar a la caja.
Todos estos mecanismos están expuestos al desgaste durante estas operaciones. Los cojinetes iglidur AX500 permiten un funcionamiento duradero y sin necesidad de mantenimiento.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h