Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Económicos
Alta longitud total utilizable
Listas para instalar
Torsiones permitidas más altas que en las opciones de 2 piezas
Número de pedido* | Paso de rosca | l4 | Longitud total | ||
---|---|---|---|---|---|
PTGSG-10X2-01-R/L-1000 | a petición | ||||
PTGSG-10X2-01-R/L-1000-ES | a petición | ||||
PTGSG-14X4-01-R/L-1000 | a petición | ||||
PTGSG-14X4-01-R/L-1000-ES | a petición | ||||
PTGSG-18X4-01-R/L-1000 | a petición | ||||
PTGSG-18X4-01-R/L-1000-ES | a petición | ||||
PTGSG-18X4-01-R/L-2000 | a petición | ||||
PTGSG-18X4-01-R/L-2000-ES | a petición | ||||
PTGSG-24X5-01-R/L-2000 | a petición | ||||
PTGSG-24X5-01-R/L-2000-ES | a petición | ||||
DST-LS-10X12-R/L-1000-ES | a petición | ||||
DST-LS-10X25-R/L-1000-ES | a petición | ||||
DST-LS-10X50-R/L-1000-ES | a petición | ||||
DST-LS-14X25-R/L-1000-ES | a petición | ||||
DST-LS-18X24-R/L-1000-ES | a petición | ||||
DST-LS-18X40-R/L-1000-ES | a petición | ||||
DST-LS-18X80-R/L-1000-ES | a petición | ||||
DST-LS-18X100-R/L-1000-ES | a petición | ||||
DST-LS-10X12-R/L-500-ES | a petición | ||||
DST-LS-10X25-R/L-500-ES | a petición | ||||
DST-LS-10X50-R/L-500-ES | a petición | ||||
DST-LS-14X25-R/L-500-ES | a petición | ||||
DST-LS-18X24-R/L-500-ES | a petición | ||||
DST-LS-18X40-R/L-500-ES | a petición | ||||
DST-LS-18X80-R/L-500-ES | a petición | ||||
DST-LS-18X100-R/L-500-ES | a petición | ||||
DST-LS-10X12-R/L-2000-ES | a petición | ||||
DST-LS-10X25-R/L-2000-ES | a petición | ||||
DST-LS-10X50-R/L-2000-ES | a petición | ||||
DST-LS-14X25-R/L-2000-ES | a petición | ||||
DST-LS-18X24-R/L-2000-ES | a petición | ||||
DST-LS-18X40-R/L-2000-ES | a petición | ||||
DST-LS-18X80-R/L-2000-ES | a petición | ||||
DST-LS-18X100-R/L-2000-ES | a petición | ||||
PTGSG-24X5-01-R/L-1000 | a petición | ||||
PTGSG-24X5-01-R/L-1000-ES | a petición | ||||
PTGSG-M8-01-R/L-500-ES | a petición | ||||
PTGSG-20X4-01-R/L-1000 | a petición | ||||
PTGSG-20X4-01-R/L-1000-ES | a petición | ||||
PTGSG-20X4-01-R/L-2000 | a petición | ||||
PTGSG-20X4-01-R/L-2000-ES | a petición | ||||
PTGSG-08X1.5-01-R/L-1000-ES | a petición |
*l3 = longitud de la rosca a derechas| l2 = longitud de la rosca a izquierdas