Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Ejes de acero inoxidable y husillo del material para cojinetes iglidur® X
Carros y travesaños de aluminio anodizado duro
Sin lubricante
La resistencia a las temperaturas puede aplicarse en los sistemas SHT estándar, SHTC flexible (ideal para instalar dos carros) y SHT-XY
Nº Nº | Máx. longitud de carrera | Eje de aluminio | Eje de acero | Máx. F carga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso [kg] | Adicional (por cada 100 mm) [kg] | Peso [kg] | Adicional (por cada 100 mm) [kg] | Axial [N] | Radial [N] | ||||
HTS-12-EWM-HTX | 750 | 0.739 | 0 | 1.3 | 0.134 | 157.5 | 630 | a petición | |
SHT-20-EWM-HTX | 1000 | 2.151 | 0.01 | 3.9 | 0.403 | 360 | 1440 | a petición |
Nº de art. | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTS-12-EWM-HTX | 3.35 | 3.35 | 1.34 | 2.76 | 2.87 | 73 | 5.71 | 1.65 | 0.08 | 1.18 | 0.43 | 0.26 |
SHT-20-EWM-HTX | 5.12 | 5.12 | 1.89 | 4.25 | 4.53 | 115 | 7.95 | 2.83 | 0.08 | 1.42 | 0.59 | 0.35 |
Nº Nº | tg | kt | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,1 | Estándar | ||||||||||
HTS-12-EWM-HTX | M8 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | M6 | 0.24 | 0.47 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 0.71 |
SHT-20-EWM-HTX | M10 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | M8 | 0.28 | 0.79 | TR18x4 | 1.02 | 12 h9 | 0.91 |
*TR 10 x 2 con extremo del husillo cónico