Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Para ajustes manuales
Perfil plano y diseño compacto
Estabilidad torsional alta (rigidez)
Materiales de construcción: acero inoxidable VA y V4A
100 % sin lubricación
Resistencia a los agentes químicos y a la corrosión
Accesorios disponibles
Nº Nº | A -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | Longitud básica lx | Longitud básica ly | f | lt ±0,1 | tk | ts | tg | kt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-ESJ-1040 | 2.91 | 1.89 | 2.36 | 2.36 | 4.61 | 117 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 | M8 | 0.25 |
Nº Nº | sg | d | T | l1 | d1 estándar | d1 Alternativa | l2 | d2 estándar | d2 Alternativa | ha1 | ha2 | W h2 - h1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-ESJ-1040 | M6 | 0.39 | TR10x2 | 0.67 | TR10x2 | 6h9 | 0.67 | 6h9 | 0.57 | 1.32 | 19 | a petición |
Cojinete lineal
Compatibilidad dimensional con los cojinetes lineales de bolas estándar
Diámetro 12-30 mm
Sistemas confeccionados
Raíles individuales o dobles
Diámetro 10 y 20 mm