Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
RPMs más altas
Mayor precisión
Holgura axial reducida
El accionamiento por correa facilita las cargas radiales
Par de accionamiento estable
Selección sin restricciones de la longitud de la carrera
Número de pedido | Máx. longitud de carrera | Eje de aluminio | Eje de acero | Máx. F estática capacidad de carga | Velocidad de rotación máx. | Máx. velocidad de avance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adicional (por peso 100 mm) | Adicional (por peso 100 mm) | |||||||||||
[mm] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | axial [N] | radial [N] | [1/min] | (m/min) | ||||
HTS-BB-12-AWM (1) | 500 | 0.068 | 0.134 | 0.03 | 0.7 | 78.75 | 315 | 1107.28 | 0.68 | a petición | ||
HTS-BB-12-EWM (1) | 500 | 0.068 | 0.134 | 0.03 | 0.7 | 78.75 | 315 | 1107.28 | 0.68 | a petición | ||
HTS-BB-20-AWM (1) | 900 | 0.204 | 0.403 | 0.08 | 1.9 | 225 | 900 | 1107.28 | 1.35 | a petición | ||
HTS-BB-20-EWM (1) | 900 | 0.204 | 0.403 | 0.08 | 1.9 | 225 | 900 | 1107.28 | 1.35 | a petición | ||
HTS-BB-30-AWM (1) | 1000 | 0.408 | 0.941 | 0.2 | 4.6 | 337.5 | 1350 | 885.83 | 1.35 | a petición | ||
HTS-BB-30-EWM (1) | 1000 | 0.408 | 0.941 | 0.2 | 4.6 | 337.5 | 1350 | 885.83 | 1.35 | a petición |
(1) AWN = con eje de aluminio | EWM = con eje de acero inoxidable
Número de pedido | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||||
HTS-BB-12-AWM (1) | 3.35 | 3.35 | 1.34 | 2.76 | 2.87 | 73 | 5.71 | 1.65 | 0.08 | 30 | 0.43 | 0.26 | a petición | |
HTS-BB-12-EWM (1) | 3.35 | 3.35 | 1.34 | 2.76 | 2.87 | 73 | 5.71 | 1.65 | 0.08 | 30 | 0.43 | 0.26 | a petición | |
HTS-BB-20-AWM (1) | 5.12 | 5.12 | 1.89 | 4.25 | 4.53 | 115 | 7.95 | 2.83 | 0.08 | 36 | 0.59 | 0.35 | a petición | |
HTS-BB-20-EWM (1) | 5.12 | 5.12 | 1.89 | 4.25 | 4.53 | 115 | 7.95 | 2.83 | 0.08 | 36 | 0.59 | 0.35 | a petición | |
HTS-BB-30-AWM (1) | 7.09 | 7.44 | 2.68 | 5.91 | 6.22 | 158 | 11.02 | 3.78 | 0.16 | 50 | 0.79 | 0.53 | a petición | |
HTS-BB-30-EWM (1) | 7.09 | 7.44 | 2.68 | 5.91 | 6.22 | 158 | 11.02 | 3.78 | 0.16 | 50 | 0.79 | 0.53 | a petición |
(1) AWN = con eje de aluminio | EWM = con eje de acero inoxidable
Número de pedido | tg | kt | s | sk | sg | Kg | d | T | l2 | d2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,1 | Estándar** | ||||||||||||
HTS-BB-12-AWM (1) | M8 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | M6 | 0.24 | 0.47 | TR 10 x 2 | 0.67 | TR 10 x 2 | 0.71 | a petición | |
HTS-BB-12-EWM (1) | M8 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | M6 | 0.24 | 0.47 | TR 10 x 2 | 0.67 | TR 10 x 2 | 0.71 | a petición | |
HTS-BB-20-AWM (1) | M10 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | M8 | 0.28 | 0.79 | TR 18 x 4 | 1.02 | 12 h9 | 0.91 | a petición | |
HTS-BB-20-EWM (1) | M10 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | M8 | 0.28 | 0.79 | TR 18 x 4 | 1.02 | 12 h9 | 0.91 | a petición | |
HTS-BB-30-AWM (1) | M16 | 0.5 | 0.43 | 0.71 | M12 | 0.42 | 1.18 | TR 24 x 5 | 1.5 | 14 h9 | 1.42 | a petición | |
HTS-BB-30-EWM (1) | M16 | 0.5 | 0.43 | 0.71 | M12 | 0.42 | 1.18 | TR 24 x 5 | 1.5 | 14 h9 | 1.42 | a petición |
TR10x2 con extremo del husillo cónico, opcionalmente con extremo de husillo mecanizado
(1) AWN = con eje de aluminio | EWM = con eje de acero inoxidable