Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
L max.: |
|
Nº de art. | Peso sin carrera [kg] | Peso con 100 mm de carrera (kg) | Máx. longitud de carrera (mm) | A -0,3 | Al | H | E2 ±0,15 | l | hc | E3 ±0,15 | R ±0,15 | f | Precio unitario por recorrido de 100 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) | 0.9 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 3.94 | 1.77 | 2.36 | 8.03 | 0.89 | 87 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-E-100-L (1) | 0.7 | 0.094 | 1000 | 2.91 | 3.94 | 1.77 | 2.36 | 8.03 | 0.89 | 87 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-B-100-R (1) | 0.9 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 3.94 | 1.77 | 2.36 | 8.03 | 0.89 | 87 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-B-100-L (1) | 0.9 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 3.94 | 1.77 | 2.36 | 8.03 | 0.89 | 87 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) | 1 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 3.94 | 1.77 | 2.36 | 8.03 | 0.89 | 87 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-S-100-L (2) | 1 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 3.94 | 1.77 | 2.36 | 8.03 | 0.89 | 87 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-B-150-L (1) | 0.9 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 5.91 | 1.77 | 2.36 | 10 | 0.89 | 137 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-S-100-R (2) | 1 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 3.94 | 1.77 | 2.36 | 8.03 | 0.89 | 87 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-B-150-R (1) | 0.9 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 5.91 | 1.77 | 2.36 | 10 | 0.89 | 137 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) | 0.9 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 5.91 | 1.77 | 2.36 | 10 | 0.89 | 137 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-S-150-L (2) | 1 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 5.91 | 1.77 | 2.36 | 10 | 0.89 | 137 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-S-150-R (2) | 1 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 5.91 | 1.77 | 2.36 | 10 | 0.89 | 137 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) | 1 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 5.91 | 1.77 | 2.36 | 10 | 0.89 | 137 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-B-200-L (1) | 0.9 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 7.87 | 1.77 | 2.36 | 11.97 | 0.89 | 187 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-B-200-R (1) | 0.9 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 7.87 | 1.77 | 2.36 | 11.97 | 0.89 | 187 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) | 0.9 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 7.87 | 1.77 | 2.36 | 11.97 | 0.89 | 187 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-S-200-L (2) | 1 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 7.87 | 1.77 | 2.36 | 11.97 | 0.89 | 187 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-S-200-R (2) | 1 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 7.87 | 1.77 | 2.36 | 11.97 | 0.89 | 187 | 1.57 | 0.04 | a petición | |
ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) | 1 | 0.094 | 2000 | 2.91 | 7.87 | 1.77 | 2.36 | 11.97 | 0.89 | 187 | 1.57 | 0.04 | a petición |
(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir
(2) Medida X a elegir
Nº de art. | lt ±0,3 | sg | ha | lz | l2 | d2 | X | E ±0,2 | AP -l | LP | dp | n | nb | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-E-100-L (1) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | Neopreno con fibra de vidrio | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-B-100-R (1) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-B-100-L (1) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-S-100-L (2) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-B-150-L (1) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-S-100-R (2) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-B-150-R (1) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-S-150-L (2) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-S-150-R (2) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-B-200-L (1) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-B-200-R (1) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-S-200-L (2) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-S-200-R (2) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) | 2.05 | M6 | 0.87 | 27 | 0.79 | 0.39 | - | 2.36 | 3.07 | 1.57 | 0.25 | 0.2 | 0.37 | 0.17 | 0.61 | 36 | 26,5 | 0.2 |
(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir
(2) Medida X a elegir
ZLW | Módulos lineales con correa drylin® W | ||||||
-1040 | Tamaño 1040 (diámetro del eje del guiado 10 mm /Distancia de eje 40 mm) | ||||||
-02 | 01 = Cojinete de plástico en desviación 02 = rodamiento de bolas en desviación | ||||||
-B | B = Basic S = Estándar | ||||||
-100 | Longitud de carro en tamaño de instalación 1040: Estándar 100 mm / cargo adicional para las opciones 150 / 200 mm) | ||||||
-L | L = punta del husillo a la izquierda R = punta del husillo a la derecha L/R = punta del husillo a ambos lados | ||||||
-XX | Longitud de la carrera en mm |