Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia: | Tamaño | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.918.837.50 | 8.66 | 10.08 | 18.66 | 4.88 | a petición | ||
TR.907.835.60 | 10.28 | 12.64 | 18.66 | 6.5 | a petición | ||
TR.907.835.65 | 10.28 | 12.64 | 18.66 | 6.5 | a petición | ||
TR.907.835.70 | 10.28 | 12.64 | 18.66 | 6.5 | a petición | ||
TR.907.835.85 | 11.34 | 13.86 | 18.66 | 7.56 | a petición | ||
TR.907.835.100 | 11.34 | 13.86 | 18.66 | 7.56 | a petición |
Referencia: | Para las series | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.917.615 | a petición | |||||
TR.917.979 | a petición | |||||
TR.917.981 | a petición | |||||
TR.918.097 | a petición | |||||
TR.918.735 | a petición | |||||
TR.918.766 | a petición | |||||
TR.918.817 | a petición | |||||
TR.919.126 | a petición | |||||
TR.919.632 | a petición | |||||
TR.919.541 | a petición | |||||
TR.919.714 | a petición |
Nota: las placas adaptadoras de los robots de las diferentes series no están incluidas en el pedido
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h