Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia: | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | Long. E [mm] | Long. F [mm] | Long. G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.05 | 2.2 | 2.36 | 1.42 | 1.1 | 0.55 | 1.42 | 0.23 | a petición | |
TR.40.05 | 3.35 | 3.33 | 1.81 | 1.26 | 0.83 | 1.06 | 0.26 | a petición | |
TR.40.05.M6 | 3.35 | 3.33 | 1.81 | 1.26 | 0.83 | 1.06 | 0.26 | a petición | |
TR.50.05 | 3.78 | 4.02 | 2.28 | 2.64 | 0.83 | 1.06 | 0.26 | a petición | |
TR.50.05.M6 | 3.78 | 4.02 | 2.28 | 2.64 | 0.83 | 1.06 | 0.26 | a petición | |
TR.60.05 | 4.96 | 4.96 | 2.95 | 1.97 | 1.26 | 1.57 | 0.35 | a petición | |
TR.60.05.M8 | 4.96 | 4.96 | 2.95 | 1.97 | 1.26 | 1.57 | 0.35 | a petición | |
TR.65.05 | 4.96 | 4.96 | 2.95 | 2.95 | 1.26 | 1.57 | 0.35 | a petición | |
TR.65.05.M8 | 4.96 | 4.96 | 2.95 | 2.95 | 1.26 | 1.57 | 0.35 | a petición | |
TR.70.05 | 6.02 | 6.1 | 3.39 | 2.76 | 1.38 | 1.57 | 0.35 | a petición | |
TR.70.05.M8 | 6.02 | 6.1 | 3.39 | 2.76 | 1.38 | 1.57 | 0.35 | a petición | |
TR.85.05 | 6.02 | 6.1 | 3.94 | 3.31 | 1.38 | 1.57 | 0.35 | a petición | |
TR.85.05.M8 | 6.02 | 6.1 | 3.94 | 3.31 | 1.38 | 1.57 | 0.35 | a petición | |
TR.100.05 | 6.4 | 6.67 | 4.53 | 3.35 | 1.1 | 1.57 | 0.33 | a petición | |
TR.100.05.M8 | 6.4 | 6.67 | 4.53 | 3.35 | 1.1 | 1.57 | 0.33 | a petición | |
TR.125.05 | 7.05 | 7.48 | 5.59 | 3.31 | 1.57 | 2.52 | 0.35 | a petición | |
TR.125.05.M8 | 7.05 | 7.48 | 5.59 | 3.31 | 1.57 | 2.52 | 0.35 | a petición |
Referencia: | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | Long. E [mm] | Long. F [mm] | Long. G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.07 | 4.25 | 3.5 | 1.81 | 1.26 | 1.85 | 2.56 | 0.33 | a petición | |
TR.50.07 | 4.69 | 3.5 | 2.28 | 2.64 | 1.85 | 2.56 | 0.33 | a petición | |
TR.60.07 | 6.14 | 4.65 | 4.65 | 1.97 | 2.56 | 3.44 | 0.41 | a petición | |
TR.65.07 | 6.14 | 4.65 | 2.95 | 2.95 | 2.56 | 3.44 | 0.41 | a petición | |
TR.70.07 | 7.2 | 4.65 | 3.39 | 2.76 | 2.56 | 3.44 | 0.41 | a petición | |
TR.85.07 | 7.2 | 4.65 | 3.94 | 3.31 | 2.56 | 3.44 | 0.41 | a petición | |
TR.100.07 | 7.44 | 4.65 | 4.53 | 3.35 | 3.11 | 3.44 | 0.41 | a petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h