Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Bienvenido a la página web de los platos giratorios PRT de igus®: ¡su guía para conocer las sorprendentes novedades de 2023!

Aquí encontrará soluciones innovadoras adaptadas a su aplicación. Entre nuestros nuevos productos se encuentra un nuevo plato giratorio PRT con una combinación de materiales compuesta en un 50% por madera como materia prima renovable. También estamos presentamos un plato giratorio fabricado con acero inoxidable o aluminio que permite ahorrar hasta un 85% en costes en comparación con la serie PRT-04. 

Defendemos el progreso tecnológico y la sostenibilidad, con nuestro lema "Mejorar su tecnología, reducir los costes" como principio rector. Además de las innovaciones mencionadas, también ofrecemos una gran cantidad de tamaños especiales y accesorios, como frenos manuales y sistemas de medición digitales, para satisfacer sus necesidades lo más fielmente posible.

Obtenga más información sobre los nuevos platos giratorios igus® PRT y descubra cómo nuestras innovadoras soluciones optimizan sus procesos a la vez que ayudan a proteger el medio ambiente. 

"Mejorar su tecnología, reducir los costes": ambas cosas son posibles con los platos giratorios de igus®.

Platos giratorios PRT de madera

Serie PRT-02 caracterizada por su ligereza y precio económico

La gama de productos PRT-02-30-WPC consiste en una combinación de madera y plástico con un 50% de madera y un 50% de plástico. Es la primera vez que ofrecemos una mezcla de materiales compuesta por un 50% de materias primas renovables que no requiere lubricación. 
Más información

Estudio de producto de platos giratorios económicos con elementos deslizantes iglidur® J y chapas de aluminio o acero inoxidable

PRT-06-100: hasta un 85% más económico que el PRT-04

El nuevo plato giratorio PRT es especialmente ligero, plano y económico en comparación con el resto de nuestra gama de platos giratorios. Con sólo 8 mm, también es sólo la mitad de alto que el plato giratorio de la serie PRT-04.
Más información

Fácilmente personalizable con espaciado de libre elección

PRT-04 con bloqueo cada 90º | NUEVO: de libre elección

El mecanismo de bloqueo del PRT-04 permite un ajuste preciso del plato giratorio, incluso sometido con cargas pesadas. 
  • Fuerza máxima de sujeción del perno de bloqueo 350 N
  • Diseño compacto y robusto
  • Forma parte del sistema modular de la serie PRT-04
Más información

Plato giratorio de acero inoxidable con elementos deslizantes A181

PRT-04 con conformidad FDA y (UE) n.º 10/2011

El PRT-04 con anillos de acero inoxidable es adecuado para cargas pesadas gracias a su gran rigidez. Los elementos deslizantes de iglidur® A181 confieren a esta corona giratoria la conformidad con la FDA, lo que la hace adecuada para aplicaciones en sectores como el alimentario y el de envasado.
Más información

PRT-01 con par ajustable

Aumente el par hasta 5 Nm con PRT-01-30-ED

Con el nuevo PRT de par ajustable, puede incrementar el par hasta 5 Nm, logrando un funcionamiento suave y un cierto grado de autobloqueo. El diseño del plato giratorio se basa en nuestra serie PRT-01-30 comprobada. De este modo, la serie 01 expande nuestro sistema modular.
Más información

PRT-04 CR

PRT para salas blancas

Plato giratorio PRT-04-100-CR iglidur® certificado para salas secas

El PRT-04-100-CR iglidur® ha sido desarrollado específicamente para salas blancas. Ofrece las mismas especificaciones técnicas que el PRT-04-100 y, además, presenta menos emisiones de partículas gracias a la cobertura de los anillos exteriores. Con los parámetros de carga 10 kg y velocidad 0,5 m/s, obtenemos un resultado acorde a la Clase 3 y con una estructura con un movimiento de rotación de 180° y 0,1 m/s en la Clase 4. Recientemente también con certificación adicional para salas secas. Probado en salas secas y salas blancas para la clase de pureza del aire 3 (según ISO 14644-1), a una temperatura ambiente de 22 °C, < 1% de humedad (punto de rocío -40 °C). Resultado global: ISO Clase 7.

Perfil plano con dimensiones personalizadas PRT-04

Diámetros universales para el tipo 04

Con el sistema modular PRT-04, no sólo puede recurrir a la extensa gama de productos estándar, sino también ampliar el diámetro hasta 2.000 mm en función de sus requisitos. Seleccione el diámetro adecuado para su aplicación y aproveche las ventajas de nuestra serie PRT-04 de diseño compacto.
Más información

PRT-01-700

Plato giratorio con un diámetro interior de 700 mm

Plato giratorio PRT-01-700 con diámetro interior de 700 mm

Nuestro nuevo PRT-01-700 puede soportar cargas estáticas de hasta 32 t y momentos de vuelco de hasta 10.000 Nm. Por tanto, constituye un complemento perfecto para nuestra gama de productos estándar. El plato giratorio se suministra como solución lista para instalar, por lo que puede integrarse directamente en su aplicación. Además, puede utilizarse en cualquier lugar, y gracias al uso de elementos deslizantes sin lubricación es insensible al polvo y la suciedad. La carcasa es de aluminio anodizado ligero. Gracias a su gran rigidez, es idóneo para aplicaciones pesadas. 

PRT ECO

Plato giratorio PRT fabricado con al menos un 97% de regranulado

iglidur® PRT-02-30-ECO: rendimiento sostenible

Nuestros platos giratorios iglidur® PRT-02-30-ECO están hechos principalmente de regranulado. Al fabricarse a partir de materias primas ya procesadas, son especialmente sostenibles. Los materiales iglidur® P4 e iglidur® M260 seleccionados funcionan muy bien juntos y ofrecen una larga vida útil.  

PRT-04-100-CR

El plato giratorio para salas blancas conforme con ISO14644-1 Clase 3/4

Platos giratorios iglidur® PRT-04-100-CR para salas blancas

El plato giratorio iglidur® PRT-04-100-CR ha sido especialmente desarrollado para su uso en salas blancas. Ofrece las mismas características técnicas que el modelo PRT-04-100 y, además, cuenta con una cubierta en el anillo exterior para disminuir la emisión de partículas. Así, con los parámetros 10 kg de carga y 0,5 m/s de velocidad, obtenemos un resultado acorde con la Clase 3; y con una configuración con un movimiento giratorio de 180° y 0,1 m/s, de la Clase 4. 

iglidur PRT-05-15-PC

Plato giratorio optimizado con un nuevo diseño

iglidur® PRT-05-15-PC: ligero y duradero

Nuestro plato giratorio iglidur® PRT-05-15-PC consta de componentes inyectados que pueden fabricarse de forma económica y montarse fácilmente. Su sencillo diseño garantiza un montaje fácil y estable. Los materiales iglidur® M260 y P4 utilizados están fabricados de al menos un 97% de regranulado y ofrecen una combinación de materiales duradera. 

Elementos deslizantes universales

Elementos deslizantes universales

Elementos deslizantes para platos giratorios a medida

Los elementos deslizantes universales igus alcanzan excelentes coeficientes de fricción y desgaste, incluso con cargas elevadas. Su diseño flexible en forma de Z permite su uso en espacios de diversos tamaños. Las conexiones transversales hacen posible la adaptación a varios diámetros, y su altura es ajustable para cumplir con diversas tolerancias. La simetría estructural de los elementos deslizantes facilita la capacidad para absorber cargas en todas las direcciones mediante un único componente. Además, no requieren lubricación ni mantenimiento, por lo que son perfectamente adecuados para el funcionamiento en seco. 

Documento técnico gratuito

Whitepaper

El folleto gratuito presenta el plato giratorio iglidur® PRT: la solución ideal para aplicaciones de torneado y rotación.

Solicítela ahora

Configurador de platos giratorios PRT

Portátil con la página web de igus

Con solo algunos clics, podrá acceder al configurador de platos giratorios PRT iglidur®, el cual le mostrará los platos giratorios apropiados para su aplicación y calculará su vida útil.

Acceder al configurador

Preguntas frecuentes (FAQ)

FAQ sobre PRT Hemos reunido las preguntas más comunes acerca de nuestros platos giratorios iglidur® PRT para usted.
Ir al FAQ sobre PRT


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.