Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.

30 años de iglide®: 30 años de investigación

Desde los primeros intentos preliminares para comenzar en 1983 con pocas piezas, ha evolucionado con el tiempo a través de la investigación y el aprendizaje intensivo en una gama de productos maduros, con numerosas opciones para el funcionamiento en seco y la reducción de costos.
 
igus® presentó los primeros Bujes iglide® en la Feria "K" en Dusseldorf hace 30 años. Este año también puede ver allí en vivo, en las salas 5 y 13, las innovaciones del mundo de la tecnología dry-tech® y plásticos en movimiento con muchas máquinas de prueba.
La gama de productos iglide® de igus® ha estado disponible exactamente durante 30 años. El nombre es sinónimo de Bujes plásticos de alto rendimiento que han sido optimizados en términos de coeficientes de desgaste y fricción durante décadas mediante nuestra investigación en la empresa. Todos los Bujes plásticos igus® contienen millones de diminutos lubricantes sólidos que hacen innecesaria la lubricación externa. Esto los hace ideales para aplicaciones inusuales, como bajo el agua, en un ambiente sucio o en la industria alimentaria. [Uncover linktext="Lea más ..."] En la actualidad hay alrededor de 100 fórmulas diferentes, de las cuales 40 se utilizan en la serie. De esta manera, está disponible un buje especial que se adapta exactamente a los requerimientos especiales para prácticamente cualquier aplicación. Porque se aplican cosas similares a los bujes de deslizamiento y al atletismo: existen los decatletas que son polifacéticos en cierta manera y tienen habilidades equilibradas en todas las áreas. Y hay especialistas como velocistas, saltadores y lanzadores que son superiores en sus disciplinas, pero a veces no pueden dar mejores resultados en otras disciplinas. Para los próximos 30 años queremos formar aún más a nuestros atletas y optimizarlos, de manera que siempre den garantía de brindar el máximo rendimiento y vida útil. Con el "iglide® World Tour" demostraremos lo que los bujes de plástico pueden realizar hoy en día. Con motivo del aniversario, enviamos un pequeño coche equipado con nuestros productos iglide® por todo el mundo. Se detendrá en nuestras oficinas, socios, ferias, participantes manus® y clientes. Experimente con nosotros un año lleno de historias emocionantes e impresiones interesantes, antes de que el coche regrese a Colonia en el otoño de 2014.
 
Atentamente, Gerhard Baus Representante autorizado de Bujes, igus® GmbH "

Millones de Bujes en uso

iglide® H1: resistencia a los medios con una larga vida útil
iglide® D: bajo costo con bajos coeficientes de fricción
iglide® Q2: para cargas extremas
iglide® R: corredor de resistencia menos costoso
iglide® A350: compatible con la FDA y resistente al calor
iglide® G: menos costoso, todo lo puede
iglide® J: baja fricción y desgaste en funcionamiento continuo
Investigación intensiva del material en el centro técnico de la empresa
Vista del laboratorio de pruebas iglide® en la sede de igus® en Colonia

Polymer bearings applications overview

Polymere bearings application examples overview

Bujes plásticos de igus®

iglidur ® - todas las ventajas desde un solo vistazo . Nuestro nueva caja de muestras dry-tech® le permite encontrar rápidamente el material de cojinete que mejor se adapta a su aplicación.

Laboratorio de pruebas para cojinetes

Se realizan más de 135 billones de pruebas de movimiento al año en el laboratorio de pruebas para cojinetes.

Concurso Manus®

Concurso para aplicaciones innovadoras con cojinetes de plástico

Salida desde almacén de Toluca en 2-3 semanas Vista general iglide®

Bujes de deslizamiento iglide® - Vista general

iglide® on tour 2013-2014

En el marco del 30 aniversario de iglide®, el especialista en polímeros tribológicos de Colonia envía un pequeño coche en un viaje largo

Con "iglide® on tour", igus® celebra el aniversario en la feria K de este año: un coche pequeño con un cuerpo de plástico es equipado con componentes iglide® y enviado en un viaje alrededor del mundo. Con esta acción, igus® no sólo demuestra la diversa aplicación de sus Bujes deslizantes de plástico en todo el mundo, sino también la capacidad de rendimiento de iglide®.

Desde 1983 hasta hoy

30 años de Bujes iglide® de igus®
"Siempre me sorprendo cuando implementamos algo con plásticos libres de lubricante hoy en día, lo que difícilmente podríamos haber soñado hace algunos años". “
 
Frank Blase, Director Gerente de igus® GmbH en Colonia
"Nuestros clientes son nuestra inspiración más importante. Con las nuevas áreas de aplicación, siempre nos proporcionan nuevos retos. Existe el premio manus® para desarrolladores por sus soluciones más audaces con bujes deslizantes de plástico. “
 
Gerhard Baus, Director de la división Bujes Plásticos de Deslizamiento
"El más mínimo cambio en la mezcla puede revolucionar fundamentalmente un material de polímero. Por lo tanto llevamos a cabo más de 3.000 pruebas anuales con alrededor de 150 materiales experimentales. Solo lo mejor puede llegar al catálogo, “
 
Dr. Ralf Selzer, Director de Desarrollo de Bujes de Deslizamiento