Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Patins lineares drylin W

Categorias
Filtrar
Tamanho
Material
Sistema
Curva

Quantidade de produtos: 12

Patim híbrido drylin®, WJRM-01

  • Material: liga de zinco
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Rolamento de rolos
Sob consulta
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim híbrido drylin® W, WJRM-01-AL

  • Material: alumínio
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Rolamento de rolos
Sob consulta
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim híbrido duplo drylin® W, WJRM-21

  • Material: liga de zinco
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Rolamento de rolos
Sob consulta
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim híbrido drylin® W, WJRM-01-ES-FG

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Rolamento de rolos
Sob consulta
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim híbrido drylin® W, WJRM-21-ES-FG

  • Material: fundição de precisão de aço inoxidável 1.4408
  • Rolamento de rolos
Sob consulta
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Patins híbridos drylin®, WJRM-01-BB

  • Funcionamento suave devido ao rolamento de esferas integrado
  • Rolamentos de polímero robustos e resistentes ao desgaste
  • Material: liga de zinco
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Rolamento de rolos
Sob consulta
3 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Patins híbridos drylin®, WJRM-21-BB

  • Funcionamento suave devido ao rolamento de esferas integrado
  • Rolamentos de polímero robustos e resistentes ao desgaste
  • Material: liga de zinco
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Rolamento de rolos
Sob consulta
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim híbrido drylin® W, WJRM-21-ES

  • Material: Aço inoxidável 1.4408 maquinado
  • Rolamento de rolos
Sob consulta
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim híbrido duplo drylin® WJRM-51

  • Capacidade de carga duas vezes superior (em comparação com a versão standard)
  • Distribuição de carga uniforme graças à chumaceira oscilante
  • Até 50% mais leves do que utilizando dois patins individuais
  • Rolamento de rolos
Sob consulta
6 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® hybrid bearing WJRM-02

  • Rolamento de rolos
Sob consulta
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

drylin® hybrid bearing WJRM-02-BB

  • For the lateral installation position 02
  • Rolamento de rolos
Sob consulta
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Hybrid roller bearing with 2 rollers drylin WJRM-51 in die-cast-Zinc

  • Even load distribution thanks to the system of oscillating guide rollers. 
  • Optional dirt wiper for heavy-duty applications
  • High cost savings thanks to die-cast zinc housing
  • Horizontal design with 4x tandem bearing WJRM-51-20, 2 rails WS-20 at a distance of 1,000 mm, bearing spacing 500 mm, weight force 250 N, rail length 2,000 mm, 60,790 double strokes
  • 100 % lubrication-free operation
  • Material: liga de zinco
  • Rolamento de rolos
  • Versão tandem (dupla)
Sob consulta
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h