Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Referencia: | Versión | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | Long. E [mm] | Tamaño Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.01 | 0.7 | 0.83 | 0.53 | 1.06 | 3.33 | 0.26 | a petición | ||
TR.40.01.M6 | 0.7 | 0.83 | 0.53 | 1.06 | 3.33 | 0.26 | a petición | ||
TR.50.01 | with strain relief | 0.83 | 0.83 | 0.53 | 1.06 | 3.33 | 0.26 | a petición | |
TR.50.01.M6 | with strain relief | 0.83 | 0.83 | 0.53 | 1.06 | 3.33 | 0.26 | a petición | |
TR.60.01 | 0.98 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | ||
TR.60.01.M8 | 0.98 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | ||
TR.65.01 | 0.98 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | ||
TR.65.01.M8 | 0.98 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | ||
TR.65.200.01 | 0.98 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | ||
TR.65.200.01.M8 | 0.98 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | ||
TR.70.01 | 0.98 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | ||
TR.70.01.M8 | 0.98 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | ||
TR.85.01 | 1.5 | 1.38 | 0.79 | 1.57 | 6.1 | 0.35 | a petición | ||
TR.85.01.M8 | 1.5 | 1.38 | 0.79 | 1.57 | 6.1 | 0.35 | a petición | ||
TR.85.240.01 | 1.5 | 1.38 | 0.79 | 1.57 | 6.1 | 0.35 | a petición | ||
TR.85.240.01.M8 | 1.5 | 1.38 | 0.79 | 1.57 | 6.1 | 0.35 | a petición | ||
TR.100.01 | 1.5 | 1.38 | 0.79 | 1.57 | 6.02 | 0.35 | a petición | ||
TR.100.01.M8 | 1.5 | 1.38 | 0.79 | 1.57 | 6.02 | 0.35 | a petición |
Referencia: | Versión | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | Long. E [mm] | Tamaño Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.02 | 0.83 | 0.53 | 1.06 | 3.33 | 0.26 | a petición | |||
TR.40.02.M6 | 0.83 | 0.53 | 1.06 | 3.33 | 0.26 | a petición | |||
TR.50.02 | as intermediate link | 0.83 | 0.53 | 1.06 | 3.35 | 0.26 | a petición | ||
TR.50.02.M6 | as intermediate link | 0.83 | 0.53 | 1.06 | 3.35 | 0.26 | a petición | ||
TR.60.02 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | |||
TR.60.02.M8 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | |||
TR.65.02 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | |||
TR.65.02.M8 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | |||
TR.65.200.02 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | |||
TR.65.200.02.M8 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | |||
TR.70.02 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | |||
TR.70.02.M8 | 1.26 | 0.79 | 1.57 | 4.96 | 0.35 | a petición | |||
TR.85.02 | 1.38 | 0.79 | 1.57 | 6.1 | 0.35 | a petición | |||
TR.85.02.M8 | 1.38 | 0.79 | 1.57 | 6.1 | 0.35 | a petición | |||
TR.85.240.02 | 1.38 | 0.79 | 1.57 | 6.1 | 0.35 | a petición | |||
TR.85.240.02.M8 | 1.38 | 0.79 | 1.57 | 6.1 | 0.35 | a petición | |||
TR.100.02 | 1.38 | 0.79 | 1.57 | 6.1 | 0.35 | a petición | |||
TR.100.02.M8 | 1.38 | 0.79 | 1.57 | 6.1 | 0.35 | a petición | |||
TR.125.02 | 1.57 | 0 | 2.52 | 7.48 | 0.35 | a petición | |||
TR.125.02.M8 | 1.57 | 0 | 2.52 | 7.48 | 0.35 | a petición |
Referencia: | Versión | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. D [mm] | Long. ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z1 | 0.49 | 0.51 | 0.94 | 0.18 | a petición | ||
TL.40.01.Z1 | 0.49 | 0.55 | 1.42 | 0.23 | a petición | ||
TL.60.01.Z1 | 0.67 | 0.79 | 1.89 | 0.23 | a petición | ||
TL.65.01.Z1 | Short strain relief | 0.53 | 1.06 | 2.52 | 0.26 | a petición | |
TL.70.01.Z1 | 0.69 | 1.06 | 2.52 | 0.26 | a petición | ||
TL.85.01.Z1 | Short strain relief | 1.04 | 1.18 | 2.52 | 0.26 | a petición | |
TL.100.01.Z1 | 0.89 | 1.18 | 2.52 | 0.26 | a petición |
Referencia: | Versión | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. D [mm] | Long. ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.40.01.Z2 | 0.79 | 0.55 | 1.42 | 0.23 | a petición | ||
TL.60.01.Z2 | 1.06 | 0.79 | 1.89 | 0.23 | a petición | ||
TL.70.01.Z2 | 1.08 | 1.06 | 2.52 | 0.26 | a petición | ||
TL.100.01.Z2 | 1.67 | 1.18 | 2.52 | 0.26 | a petición |
Referencia: | Versión | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. D [mm] | Long. ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z0 | 0.51 | 0.94 | 0.18 | a petición | |||
TL.40.01.Z0 | 0.55 | 1.42 | 0.23 | a petición | |||
TL.60.01.Z0 | 0.79 | 1.89 | 0.23 | a petición | |||
TL.65.01.Z0 | As intermediate link | 1.06 | 2.52 | 0.26 | a petición | ||
TL.70.01.Z0 | 1.06 | 2.52 | 0.26 | a petición | |||
TL.85.01.Z0 | As intermediate link | 1.18 | 2.52 | 0.26 | a petición | ||
TL.100.01.Z0 | 1.18 | 2.52 | 0.26 | a petición |
Referencia: | Versión | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | Long. E [mm] | Long. F [mm] | Long. G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.03 | 4.13 | 3.5 | 1.85 | 0.33 | 0.16 | 2.56 | 2.04 | a petición | ||
TR.50.03 | with strain relief | 4.13 | 3.5 | 1.85 | 0.33 | 0.16 | 2.56 | 2.17 | a petición | |
TR.60.03 | 5.98 | 4.65 | 2.56 | 0.41 | 0.22 | 3.44 | 2.89 | a petición | ||
TR.65.03 | 5.98 | 4.65 | 2.56 | 0.41 | 0.22 | 3.44 | 2.89 | a petición | ||
TR.65.200.03 | 5.98 | 4.65 | 2.56 | 0.41 | 0.22 | 3.44 | 2.89 | a petición | ||
TR.70.03 | 5.98 | 4.65 | 2.56 | 0.41 | 0.22 | 3.44 | 2.89 | a petición | ||
TR.85.03 | 7.05 | 4.65 | 2.56 | 0.41 | 0.22 | 3.44 | 3.46 | a petición | ||
TR.85.240.03 | 7.05 | 4.65 | 2.56 | 0.41 | 0.22 | 3.44 | 3.46 | a petición | ||
TR.100.03 | 7.05 | 4.65 | 2.56 | 0.41 | 0.22 | 3.44 | 3.46 | a petición |
Referencia: | Versión | Long. A [mm] | Long. B [mm] | Long. C [mm] | Long. D [mm] | Long. E [mm] | Long. F [mm] | Long. G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.04 | 4.13 | 3.5 | 1.85 | 0.33 | 0.16 | 2.56 | 2.04 | a petición | ||
TR.50.04 | without strain relief | 4.13 | 3.5 | 1.85 | 0.33 | 0.16 | 2.56 | 2.04 | a petición | |
TR.60.04 | 5.98 | 4.65 | 2.56 | 0.41 | 0.22 | 3.44 | 2.89 | a petición | ||
TR.65.04 | 5.98 | 4.65 | 2.56 | 0.41 | 0.22 | 3.44 | 2.89 | a petición | ||
TR.65.200.04 | 5.98 | 4.65 | 2.56 | 0.41 | 0.22 | 3.44 | a petición | |||
TR.70.04 | 5.98 | 4.65 | 2.56 | 0.41 | 0.22 | 3.44 | 2.89 | a petición | ||
TR.85.04 | 7.05 | 4.65 | 2.56 | 0.41 | 0.22 | 3.44 | 0 | a petición | ||
TR.85.240.04 | 7.05 | 4.65 | 2.56 | 0.41 | 0.22 | 3.44 | 0 | a petición | ||
TR.100.04 | 7.05 | 4.65 | 2.56 | 0.41 | 0.22 | 3.44 | 3.46 | a petición |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h