Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Versión en miniatura
Peso muy ligero
Muy económica
Resistente a la corrosión
Accesorios (volante, indicador de posición)
Carros y soportes de eje fabricados en plásticos de alto rendimiento
L max.: |
|
Seleccione el tamaño de instalación del conjunto de tuerca y husillo.
Nº de art. | Máx. longitud de carrera | Peso [kg] | Peso adicional por 100 mm [kg] | Máx. capacidad de carga estática | Precio individual para carrera base de 100 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | Radial [N] | ||||||
HTSP-01-06-AWM (1) | 300 | 0.11 | 0.04 | 11.25 | 11.25 | a petición | |
HTSP-01-10-AWM | 350 | 0.2 | 0.054 | 22.5 | 90 | a petición |
(1) carro cuadrado con 4 agujeros de fijación simétricos
Nº de art. | A | Al | H | Ht | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTSP-01-06-AWM (1) | 1.77 | 1.77 | 0.75 | 0.71 | 1.5 | 1.44 | 36.5 | 2.64 | 0.98 | 0.04 | 0.43 | 0.31 | 0.17 |
HTSP-01-10-AWM | 2.76 | 1.02 | 0.98 | 0 | 2.2 | 2.44 | 0 | 3.07 | 1.57 | 0.1 | 1.02 | 0.31 | 0.22 |
(1) carro cuadrado con 4 agujeros de fijación simétricos
Nº de art. | s | sg | d | T | l2 | d2* estándar | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTSP-01-06-AWM (1) | 0.2 | - | 0.24 | M8 | 0.59 | M8 | 0.35 |
HTSP-01-10-AWM | 0.2 | M5 | 0.39 | TR08x1,5 | 0.59 | TR08x1.5 | 0.49 |
* Versiones estándar con extremo de husillo cónico
(1) carro cuadrado con 4 agujeros de fijación simétricos