Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Versión de acero inoxidable con componentes resistentes a la corrosión (1.4305, 1.4408 o 1.4571)
Material del cojinete seleccionable:
iglidur® J = estándar
iglidur® A180 = FDA
iglidur® X = temperaturas elevadas de hasta 250 °C
Seleccione el material del cojinete.
Nº de art. | Diámetro del eje | Diámetro del husillo | Máx. longitud de carrera | Peso | Adicional (por cada 100 mm) | Máx. capacidad de carga estática | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | axial [N] | radial [N] | |
SLW-ESJ-1040 | 0.39 | 0.39 | 29.53 | 1.4 | 0.134 | 157.5 | 630 |
SLW-ESX-1040 | 0.39 | 0.39 | 29.53 | 1.4 | 0.134 | 157.5 | 630 |
SLW-ESA180-1040 | 0.39 | 0.39 | 29.53 | 1.4 | 0.134 | 157.5 | 630 |
SLW-ESJ-2080 | 0.79 | 0.71 | 39.37 | 5.7 | 0.43 | 360 | 1440 |
SLW-ESA180-2080 | 0.79 | 0.71 | 39.37 | 5.7 | 0.43 | 360 | 1440 |
Nº de art. | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | l2 | F | hw | ha | Precio individual para carrera base de 100 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
SLW-ESJ-1040 | 2.91 | 3.94 | 1.14 | 2.36 | 2.36 | 87 | 5.67 | 0.67 | 5.67 | 0.67 | 0.57 | a petición | |
SLW-ESX-1040 | 2.91 | 3.94 | 1.14 | 2.36 | 2.36 | 87 | 5.67 | 0.67 | 5.67 | 0.67 | 0.57 | a petición | |
SLW-ESA180-1040 | 2.91 | 3.94 | 1.14 | 2.36 | 2.36 | 87 | 5.67 | 0.67 | 5.67 | 0.94 | 0.57 | a petición | |
SLW-ESJ-2080 | 5.31 | 5.91 | 1.81 | 4.57 | 4.57 | 132 | 8.11 | 1.02 | 0 | 1.73 | 0.91 | a petición | |
SLW-ESA180-2080 | 5.28 | 5.91 | 1.81 | 4.57 | 4.57 | 132 | 8.11 | 1.02 | 0 | 1.73 | 0.91 | a petición |
Nº de art. | f | lt ±0,1 | tk | ts | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | d2 & T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
SLW-ESJ-1040 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 | M8 | 0.25 | 0.26 | 0.37 | M6 | 0.17 | 0.39 | TR10x2 |
SLW-ESX-1040 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 | M8 | 0.25 | 0.26 | 0.37 | M6 | 0.17 | 0.39 | TR10x2 |
SLW-ESA180-1040 | 0.06 | 0.87 | 0.43 | 0.27 | M8 | 0.25 | 0.26 | 0.37 | M6 | 0.17 | 0.39 | TR10x2 |
SLW-ESJ-2080 | 0.06 | 1.1 | 0.59 | 0.31 | M10 | 0.34 | 0.35 | 1.57 | M8 | 0.22 | 0.79 | 12 h9 |
SLW-ESA180-2080 | 0.06 | 1.1 | 0.59 | 0.31 | M10 | 0.34 | 0.35 | 1.57 | M8 | 0.22 | 0.79 | 12 h9 |